TIDM-BLPFC

TIDM-BLPFC

설계 파일

개요

This design is a digitally controlled, bridgeless, 300W, power factor correction (PFC) converter. The distinguishing characteristic of a bridgeless PFC converter is that it eliminates the need for a diode bridge at the input. This reduces power losses that normally occur in a diode bridge and, as a result, improves overall system efficiency. For this design, a C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 microcontroller (MCU) is the digital controller for the PFC converter, controlling the two boost power stages that comprise the bridgeless PFC converter. By operating the stages alternatively during the positive and negative half cycles of the AC mains voltage, the Piccolo MCU implements both the AC-to-DC rectification as well as power factor control. This design achieves full load efficiency greater than 93% and power factor of greater than 0.98 at 50% or greater load.

특징

  • Full digital control of bridgeless PFC power converter
  • 95 VAC to 265 VAC input voltage range
  • 400 VDC bus output operating up to 300 W
  • Full load efficiency greater than 93% and power factor of 0.98 at 50% or greater load
  • C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 MCU is the digital controller, operating the bridgeless PFC power converter at a PWM frequency of 200 KHz
  • Fully-functional evaluation board includes software, hardware design files, quick start graphical interface and step-by-step documentation
NOTE: Software for this board is located inside the controlSUITE™ software package. Download controlSUITE at ti.com/controlsuite. Once installed, navigate to "High Voltage Bridgeless PFC Developers Kit" under the Development Tools -> Digital Power section.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR673.PDF (86 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC449.ZIP (81 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR674.PDF (332 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR672.PDF (259 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

TMS320F28035-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 128KB 플래시, CLA

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F28035 — C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 128KB 플래시, CLA

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TMDSHVBLPFCKIT — HV 브리지리스 PFC 개발자 키트

This design is a digitally controlled, bridgeless, 300W, power factor correction (PFC) converter. The distinguishing characteristic of a bridgeless PFC converter is that it eliminates the need for a diode bridge at the input. This reduces power losses that normally occur in a diode bridge and, as a (...)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-BLPFC — 브리지 없는 역률 보정 컨버터
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMDSHVBLPFCKIT — HV 브리지리스 PFC 개발자 키트

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-BLPFC — 브리지 없는 역률 보정 컨버터

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 Digitally Controlled Bridgeless Power Factor Correction (BL PFC) using C2000 MCU (Rev. A) PDF | HTML 2020. 10. 29
사용 설명서 Digitally Controlled BL PFC Converter Quick Start Guide 2014. 5. 27