TMDSHVBLPFCKIT

TMDSHVBLPFCKIT

지금 주문하기

개요

CAUTION: This equipment operates at high voltages and currents which can result in hazardous electrical shock. Please make sure you understand and follow all necessary safety precautions prior to purchasing and operating.

TMDSHVBLPFCKIT is a DIMM100 controlCARD based motherboard evaluation module which uses Piccolo F28035.  The bridgeless power factor correction kit is intended for designers working on high power AC to DC rectification systems. This kit features full digital control of PFC power stage, and supports 95-260Vrms (AC) input, with a 400VDC / 300W output. Complete documentation of the kit includes schematics and user’s guide, as well as software packages for current control loops, voltage control loops, over-voltage protection, soft-start and inrush current limiting.

특징

Hardware Features

  • Input Voltage (AC Line): 95V (Min) to 240V (Max), 47~63Hz
  • 400Vdc Output
  • 300 Watts Output Power
  • Full Load efficiency greater than 93%
  • Power factor at 50% or greater load – 0.98 (Min)
  • PWM frequency 200kHz
  • Hardware Files are in controlSUITE at development_kits\BLPFC_v1.0

Software Features

Get Started

  • Follow the Quick Start Guide included in the kit
  • Or included in controlSUITE at C:\ti\controlSUITE\development_kits\BLPFC_v1.0

실시간 디지털 전원 MCU
TMS320F28030 60MHz, 32kb 플래시, 2MSPS ADC를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU TMS320F28035 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 128KB 플래시, CLA

 

실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU
TMS320F28031 60MHz, 64KB 플래시, 2MSPS ADC를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU TMS320F28032 60MHz, 64KB 플래시, 4.6MSPS ADC를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU TMS320F28033 60MHz, 64KB 플래시, 4.6MSPS ADC, CLA를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU TMS320F28034 60MHz, 128KB 플래시를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU

 

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU
TMS320F28034-Q1 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 128KB 플래시 TMS320F28035-Q1 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 128KB 플래시, CLA

 

차체 및 조명 MCU
TMS320F28030-Q1 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 32KB 플래시 TMS320F28031-Q1 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시, 2MSPS ADC TMS320F28032-Q1 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시, 4.6MSPS ADC TMS320F28033-Q1 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시, 4.6MSPS ADC, CLA
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TMDSHVBLPFCKIT — HV 브리지리스 PFC 개발자 키트

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-BLPFC 브리지 없는 역률 보정 컨버터
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMDSHVBLPFCKIT HV 브리지리스 PFC 개발자 키트

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-BLPFC 브리지 없는 역률 보정 컨버터
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TMDSHVBLPFCKIT EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
백서 Implementing peak current mode control of a switch-mode power supply 2012. 6. 22

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

도터 카드
TMDSCNCD28035ISO Piccolo TMS320F28035 절연 controlCARD

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리
CONTROLSUITE controlSUITE™ 소프트웨어 제품군 C2000 ™ 마이크로컨트롤러용 소프트웨어 및 개발 툴