TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON

TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON

설계 파일

개요

TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON은 CapTIvate™ 기술이 적용된 단일 MSP MCU로 제어할 수 있는 64개 버튼 구성의 초저전력 터치 패널용 레퍼런스 설계입니다. 이 설계는 상호 커패시턴스 기술을 사용하여 16개의 MCU 핀만으로 64개의 모든 버튼을 조밀하게 배치하고 제어할 수 있습니다. 터치 패널은 MSP-CAPT-FR2633 MCU 개발 키트에 포함된 CAPTIVATE-FR2633 MCU 대상 모듈과 쉽게 인터페이스할 수 있도록 설계되었습니다.

특징
  • 단일 터치 및 멀티 터치 감지
  • 상호 커패시턴스 기술을 통해 16개의 마이크로컨트롤러 핀으로 64개의 버튼을 사용할 수 있습니다
  • 코드 크기 및 응답 시간 최적화로 초당 100회 이상의 샘플링 및 15ms의 일반 응답 시간 제공
  • 저전력 최적화 시 버튼당 1.75µA의 평균 전류, 터치 구동 모드에서 버튼당 0.23µA의 평균 전류 소모
  • CAPTIVATE-FR2633 대상 MCU 모듈을 사용한 간편한 플러그 앤 플레이 
  • CapTIvate 설계 센터는 호스트 PC를 통한 실시간 센서 튜닝을 지원합니다
개인용 전자 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRJS2.PDF (710 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJS1.PDF (195 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJS4.ZIP (386 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBO1.ZIP (214 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJS3.PDF (2774 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJS0.PDF (208 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

센서 MCU

MSP430FR2633터치 IO 16개(64개 센서), 16KB FRAM, 4KB SRAM, IO 19개, 10비트 ADC를 지원하는 정전식 터치 MCU

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCBO2 — TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON CapTIvate 기술을 갖춘 TI 마이크로컨트롤러를 지원하는 64 버튼 정전식 터치 패널 레퍼런스 디자인

TIDCBO2 TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 12. 16
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON CapTIvate 기술을 갖춘 TI 마이크로컨트롤러를 지원하는 64 버튼 정전식 터치 패널 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbo2 or www.ti.com/lit/xx/tidcbo2/tidcbo2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBO2. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
백서 Simplify smart speaker human machine interface with capacitive-touch technology 2018. 2. 15
백서 CapTIvate™ 터치 기술과 초저전력 MSP430™ FRAM 마이크로컨트롤러로 멋진 HMI 만들기 2015. 11. 11
사용 설명서 CapTIvate Technology Guide 2015. 11. 11
사용 설명서 64 Button Capacitive Touch Panel With CapTIvate Technology Design Guide 2015. 10. 30

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI CapTIvate 기술 탑재 MSP MCU 장착 정전식 터치 서모스탯 UI 레퍼런스 디자인