TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI

TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI

설계 파일

개요

TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI is a low-power, capacitive touch based, thermostat user interface reference design. It features an on-board MSP430TM MCU CapTIvate™ technology which provides robust capacitive touch measurements with a low-power profile, low response time, and increased noise immunity. The design supports multiple modes of operation, including a battery powered mode and a line powered mode. The battery powered mode operates with an average current consumption of less than 50 µA, allowing for two years of battery life on typical AAA batteries. Line powered mode is optimized for noise immunity at the commercial product level. The design features eight buttons that support both momentary and maintained switch implementations. Each button is accompanied by an LED which can be used to indicate touch or switch state.

특징

• MSP430 CapTIvate™ MCU for capacitive touch sensing
• CapTIvate™ Design Center support enabling real-time customization of response time, sensitivity, and other parameters from a host PC
• Multiple modes of operation, including a battery powered mode for increased battery life and a line powered mode for increased noise immunity
• Less than 50µA average current in battery powered mode, allowing for 2 years of battery life on typical AAA batteries
• Conducted noise immunity at the commercial product level (IEC 61000-4-6 Class A @ 3 Vrms) in line powered mode
• Mutual capacitance technology enables 8 buttons with only MCU 6 pins
• Maintained state and momentary capacitive switch implementations
• Ferroelectric random access memory (FRAM) enables button state and configuration retention through power loss

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAV1.PDF (2174 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRIO5.PDF (160 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRIO7.ZIP (371 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBD5.ZIP (112 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRIO6.PDF (1134 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRIO4.PDF (141 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

센서 MCU

MSP430FR2633 — 터치 IO 16개(64개 센서), 16KB FRAM, 4KB SRAM, IO 19개, 10비트 ADC를 지원하는 정전식 터치 MCU

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCBD6 — TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI — CapTIvate 기술 탑재 MSP MCU 장착 정전식 터치 서모스탯 UI 레퍼런스 디자인

TIDCBD6 — TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 11. 9
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI — CapTIvate 기술 탑재 MSP MCU 장착 정전식 터치 서모스탯 UI 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbd6 or www.ti.com/lit/xx/tidcbd6/tidcbd6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBD6. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Capacitive Touch Thermostat User Interface Design Guide 2015. 10. 6
기술 문서 Trends in building automation: connected sensors for user comfort PDF | HTML 2016. 9. 2

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDM-FRAM-THERMOSTAT — MSP430 마이크로컨트롤러를 사용한 서모스탯 구현 레퍼런스 디자인

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
MSPCAPTDSNCTR — MSP430™ 정전식 센서 MCU용 CapTIvate™ 설계 센터 GUI