TIDM-DCDC-LED

TIDM-DCDC-LED

설계 파일

개요

Ideal for automotive, outdoor, entertainment, retail, and decorative lighting applications, the Multi-String LED Lighting design implements independent multi-string LED lighting with high resolution dimming. The LED driver consists of a microcontroller-controlled DC/DC Sepic Power stage and eight independently dimmable LED strings complete with overcurrent and overvoltage protection.

특징
  • Independently drive up to 8 high brightness LED strings with wide range dimming control
  • Suitable design reference for high brightness LED applications. DC/DC LED driver power supply consists of a DC/DC SEPIC power stage and 8 PWM-controlled LED dimming stages
  • DC/DC LED driver power supply supports 12 – 36 VDC input and 1 A max current output per LED string
  • Overcurrent and overvoltage protection to safeguard board components from damaging current levels
  • Precise LED dimming control and efficient power stage control made possible by the C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 microcontroller
  • LED lighting reference platform is available for purchase and includes hardware platform, software examples and libraries, graphical user interface (GUI), technical application notes, and step-by-step theory-based user guides

NOTE: Software for this board is located inside the controlSUITE™ software package. Download controlSUITE at https://www.ti.com/tool/controlsuite. Once installed, navigate to "DC/DC LED Developer’s Kit" under the Development Tools -> Lighting section.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRAM8.PDF (96 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC635.ZIP (1208 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRAM9.PDF (282 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRAN0.PDF (259 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

TMS320F28035-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 128KB 플래시, CLA

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7240C — 4채널, 4/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7242C — 4채널, 2/2, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV272 — 듀얼, 16V, 3MHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA354 — 250MHz, 레일 투 레일 I/O, CMOS 단일 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS730 — 200mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS795 — 500mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS799 — 오토모티브 200mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(저잡음 및 활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27324 — 16V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with dual noninverting input

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

PTN78000W — 1.5A, 넓은 입력 조정 가능 스위칭 레귤레이터

데이터 시트: PDF
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F28035 — C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 128KB 플래시, CLA

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 LED Lighting & DC/DC Conversion Control Integrated on One C2000 Microcontroller 2013. 9. 17
사용 설명서 DC/DC LED Lighting Developer’s Kit Hardware Reference Guide 2010. 10. 1
추가 자료 DC/DC LED Lighting Quick Start 2010. 5. 10

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리
CONTROLSUITE — controlSUITE™ 소프트웨어 제품군 C2000 ™ 마이크로컨트롤러용 소프트웨어 및 개발 툴