TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING

TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 센서 및 측정 애플리케이션용으로 구성 가능한 아날로그를 갖춘 MSP430™ FRAM MCU(마이크로컨트롤러)를 기반으로 하는 IR 반사 감지 솔루션을 보여줍니다. FRAM 기술 및 TIA(통합 트랜스임피던스 증폭기)의 이점과 MCU의 초저전력 기능을 보여줍니다. CR123 배터리 하나로 보드에 전원을 공급하여 10년 이상 사용할 수 있습니다.

특징
  • FRAM 기반 MSP430FR2311은 외부 EEPROM이 필요 없습니다.
  • pA 레벨 저누설 입력을 지원하는 TIA(통합 트랜스임피던스 증폭기)
  • 매우 낮은 평균 전력(MCU 1μA)
  • CR123 배터리 하나로 10년 동안 지속되는 수명 주기
  • 간편한 레이아웃과 높은 ESD 성능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBE6.PDF (597 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRND6.PDF (40 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRND5A.PDF (422 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRND8.ZIP (680 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCK6.ZIP (90 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRND7.PDF (558 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRND4.PDF (134 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS61040 — LCD 및 백색 LED 애플리케이션용 SOT-23의 28V, 400mA 스위치 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E2U06 — USB 2.0용 5,5A 8/20uS 서지 등급을 지원하는 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±25kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2311 — 3.75KB FRAM, 연산 증폭기, TIA, DAC가 포함된 비교기, 10비트 ADC를 지원하는 16MHz 통합 아날로그 마이크로컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCCK7 — TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING — MSP430FR2311 마이크로컨트롤러 IR 반사 센서 레퍼런스 디자인

TIDCCK7 — TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2016. 8. 24
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING — MSP430FR2311 마이크로컨트롤러 IR 반사 센서 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcck7 or www.ti.com/lit/xx/tidcck7/tidcck7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCK7. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 MSP430FR2311 IR Reflection-Sensing Subsystem Design Guide 2016. 8. 3