TIDM-LPBP-CAPTOUCH

TIDM-LPBP-CAPTOUCH

설계 파일

개요

This reference design demonstrates an ultra-low power implementation of capacitive-touch inputs for various human machine interface (HMI) requirements in consumer, industrial and other applications. This deisgn leverages unique features available in the MSP430 value-line microcontroller that enables you to interface capacitive-touch elements directly to a microcontroller input/output pin without the need for external or additional passive components. The capacitive touch BoosterPack features several capacitive touch elements including a scroll wheel, button and proximity sensors. When paired with the MSP430 LaunchPad, this combination provides a hardware and software reference design to enable you to quickly and easily replace any physical button with a capacitive-touch element. This combination provides cost effectiveness for adding capacitive touch to consumer electronics, point-of-sales machines and devices that have a physical button.

특징
  • Capacitive touch elements:
    • Scroll wheel
    • Button
    • Proximity sensor
  • Nine on-board LEDs for instant feedback
  • Timer-based UART communication enables interface to PC
  • Open-source GUI
  • Fully supported by the MSP430 capacitive touch sense library
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR680.PDF (43 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC452.ZIP (157 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR679.PDF (130 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

ESD 보호 다이오드

TPD2E001 — USB 2.0용 1nA 최대 누출 및 VCC 핀을 지원하는 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS773 — 250mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터(지연을 포함한 리셋 지원)

데이터 시트: PDF
Low-power MCUs

MSP430G2452 — 8KB 플래시, 256B SRAM, 10비트 ADC, 콤퍼레이터, 타이머, SPI/I2C를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF
Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16KB 플래시, 512B SRAM, 비교기, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF
USB PHY 및 브리지

TUSB3410 — UART, I2C 및 IrDA 직렬 포트-USB 브리지