TIDM-NFC-EZ430-MODULE

TIDM-NFC-EZ430-MODULE

설계 파일

개요

This reference design provides a complete hardware and firmware example for a Near Field Communication (NFC) Module. The Module uses TI's eZ430 UART connection for simple interfacing. The firmware example demonstrates NFC Reader/Writer functionality by reading ISO15693, ISO14443A, ISO14443B, and Felica tags. Unlike some evaluation modules, this NFC module was designed specifically easy integration into existing applications. This reduces the resource demand on the developers while still supporting full functionality.

특징
  • UART EZ430 115.2 kbaud Interface
  • Reads ISO15693, ISO14443A, ISO14443B, and Felica Tags
  • Module includes onboard MCU and stack to reduce demand of Host MCU
  • Designed to be a drop in ready module with simple communication interface
  • Anti-collision allows reading multiple NFC tags at once
  • Design is tested and includes firmware, GUI Software, hardware design, and application report
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRA65.PDF (56 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC574.ZIP (120 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRAB8.PDF (82 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRA56.PDF (65 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16KB 플래시, 512B SRAM, 비교기, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF
기타 무선 제품

TRF7960 — TRF7960 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz RFID 리더/라이터 IC

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

TRF7960A — TRF7960A 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz RFID 리더/라이터 IC

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

TRF7961 — ISO15693용 TRF7961 완전 통합 13.56MHz RFID 리더/라이터 IC

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

TRF7962A — ISO15693용 TRF7962A 완전 통합 13.56MHz RFID 리더/라이터 IC

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

TRF7963A — ISO14443A/B용 TRF7963A 완전 통합 13.56MHz RFID 리더 및 라이터 IC

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

TRF7964A — TRF7964A 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz NFC/RFID 리더/라이터 IC

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

SLOC313 — TRF7970A + MSP430G2xx NFC/RFID Module Reference Design Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
기타 무선 제품
TRF7970A — 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz NFC/RFID 트랜시버 IC
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-NFC-EZ430-MODULE — NFC EZ430 리더 모듈 레퍼런스 디자인

SLOC313 — TRF7970A + MSP430G2xx NFC/RFID Module Reference Design Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 7. 29
제품
기타 무선 제품
TRF7970A — 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz NFC/RFID 트랜시버 IC
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-NFC-EZ430-MODULE — NFC EZ430 리더 모듈 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc313 or www.ti.com/lit/xx/sloc313/sloc313.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC313. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 TRF7970A + MSP430G2xx NFC/RFID Module Reference Design 2014. 8. 25