TIDM-RGB-LED

TIDM-RGB-LED

설계 파일

개요

Ideal for automotive, entertainment, retail, and decorative lighting applications, the Multi-String RGB LED Lighting design implements independent multi-string LED control with dimming and color mixing. The LED driver consists of 8 independent and digitally controlled DC/DC power converters driving 8 LED strings.

특징
  • Independently drive up to 8 LED strings, including light color mixing with RGB LED strings.
  • Suitable design reference for color or white LED applications. DC/DC LED driver power supply consists of 6 Boost DC/DC converters for driving red, green, and blue LED strings and 2 SEPIC DC/DC converters for driving white LED strings.
  • DC/DC LED driver power supply supports 12 – 18 VDC (nominal) input and 50 mA max driver current per string
  • Over-current protection to protect board components from damaging current levels
  • Precise LED dimming control, and robust RGB LED color mixing made possible by the C2000™ Piccolo™ TMS320F28027 microcontroller.
  • LED lighting reference platform is available for purchase and includes hardware platform, software examples and libraries, graphical user interface (GUI), technical application notes, and step-by-step theory-based user guides.

NOTE: Software for this board is located inside the controlSUITE™ software package. Download controlSUITE at https://www.ti.com/tool/controlsuite. Once installed, navigate to "Multi-DC/DC Color LED Kit" under the Development Tools -> Lighting section.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRAT4.PDF (46 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC656.ZIP (1544 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRAT5.PDF (330 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRAT3.PDF (263 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

TMS320F28027-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시

데이터 시트: PDF
디지털 아이솔레이터

ISO7240C — 4채널, 4/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7242C — 4채널, 2/2, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS730 — 200mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS795 — 500mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS799 — 오토모티브 200mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(저잡음 및 활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27324 — 듀얼 비반전 입력을 지원하는 16V VDD, 5A/5A 듀얼 채널 저압측 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

PTH08080W — 2.25V, 4.5V~18V 입력 넓은 조정 미니어처 전원 모듈

데이터 시트: PDF
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2350 — 듀얼 단일 공급, 레일 투 레일, 고속, 저잡음 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F28027 — 60MHz, 64KB 플래시를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU

데이터 시트: PDF

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 Multi-DC/DC Conversion & Color LED Control Integrated on a C2000 Microcontroller 2012. 2. 1
사용 설명서 Multi-DC/DC Color LED Kit Hardware Reference Guide 2010. 11. 1
사용 설명서 Multi-DC/DC Color LED Kit Quick Start Guide 2010. 11. 1

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리
CONTROLSUITE — controlSUITE™ 소프트웨어 제품군 C2000 ™ 마이크로컨트롤러용 소프트웨어 및 개발 툴