TIDM-SOLARUINV

TIDM-SOLARUINV

설계 파일

개요

이 설계는 디지털 방식으로 제어되며, 그리드가 장착되어 있는 태양광 마이크로 인버터로, MPPT(최대 전력 지점 추적)가 가능합니다. 태양광 마이크로 인버터는 태양광 전력 산업의 떠오르는 분야입니다. 설치의 모든 태양광 패널을 중앙 인버터에 연결하는 대신, 태양광 마이크로 인버터 기반 설치는 작은 또는 “마이크로” 인버터를 각 태양광 패널에 개별적으로 연결합니다. 이 구성은 부분 음영 조건 제거, 시스템 효율성 향상, 안정성 향상 및 모듈성 향상을 비롯한 다양한 이점을 제공합니다. 이 설계를 위해C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 마이크로컨트롤러(MCU)는 전력계, MPPT 및 그리드 타이 동기화를 포함하여 완전한 인버터를 위한 디지털 컨트롤러입니다. 전력 변환 단계에는 1) 2차 전압 멀티플라이어를 지원하는 능동 클램프 플라이백 DC/DC 컨버터, 2) 그리드 장착 DC/AC 인버터가 포함됩니다. 설계는 93%의 피크 효율과 4% 미만의 총 고조파 왜곡(THD)이 태양광 패널당 더 많은 전력 출력을 제공하여 해로운 열 방출을 줄이고 시스템 수명을 늘립니다.

특징
  • 2차 전압 멀티플라이어, MPPT 및 그리드 장착 DC/AC 인버터를 지원하는 능동 클램프 플라이백 DC/DC 컨버터의 제어를 구현하여 태양광 마이크로 인버터의 전력 변환 단계를 구성합니다
  • 입력 시 28~45V의 패널 전압과 220VAC의 경우 최대 280W, 110VAC의 경우 최대 140W의 범용 전력 출력을 지원하여 전 세계 태양광 시장의 다양한 요구 사항에 적합합니다.
  • 93%의 피크 효율과 4% 미만의 총 고조파 왜곡(THD)이 태양광 패널당 더 많은 전력 출력을 제공하여 해로운 열 방출을 줄이고 시스템 수명을 늘립니다.
  • C2000 Piccolo F28035 MCU는 DC/DC 및 DC/AC 전력계에 대해 고주파 제어 루프를 실행하는 완전한 마이크로 인버터 시스템을 위한 고성능 컨트롤러 역할을 합니다.
  • 단일 MCU 시스템 구현을 통해 설계를 간소화하고 시스템 비용을 절감할 수 있습니다.
  • C2000 Piccolo F28035 MCU는 인버터를 높은 PWM 주파수(100KHz)에서 작동 하여 고조파 왜곡을 줄이고 패시브 부품 비용을 절감합니다
  • 태양광 및 디지털 전력 소프트웨어 라이브러리는 MPPT 및 PLL(소프트웨어 위상 동기 루프)과 같은 다양한 전력 토폴로지 및 알고리즘을 구현하는 코드에 최적화된 기본 구성 요소를 제공하여 맞춤형 태양광 인버터 솔루션을 설계하는 데 적합합니다.
  • 완전한 기능을 갖춘 평가 보드에는 소프트웨어, 하드웨어 설계 파일, 빠른 시작 그래픽 인터페이스 및 단계별 설명서가 포함되어 있습니다.

참고: 이 보드용 소프트웨어는 controlSUITE™ 소프트웨어 패키지 내에 있습니다. ti.com/controlsuite에서 controlSUITE를 다운로드하세요. 설치가 완료되면 개발 툴 -> 태양광 섹션 아래의 "태양열 마이크로 인버터 개발 키트"로 이동합니다.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

중요 참고

이 레퍼런스 설계는 TIDA-010933로 대체됩니다

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR768A.ZIP (2908 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDR770A.PDF (317 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR767A.PDF (541 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

TMS320F28035-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 128KB 플래시, CLA

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7240C — 4채널, 4/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7420 — 2채널, 2/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

OPA2171 — 듀얼, 36V, 3MHz, 저전력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC27211 — 7V UVLO를 지원하는 120V 3.7A/4.5A 하프 브리지 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LM317 — 1.5A, 40V, 조정 가능 선형 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS795 — 500mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27324 — 듀얼 비반전 입력을 지원하는 16V VDD, 5A/5A 듀얼 채널 저압측 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27531 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and split outputs

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

PTH08080W — 2.25V, 4.5V~18V 입력 넓은 조정 미니어처 전원 모듈

데이터 시트: PDF
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F28035 — C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 128KB 플래시, CLA

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 2019. 6. 28
사용 설명서 Digitally Controlled Solar Micro Inverter Using C2000 MCU CCS User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2017. 6. 9
사용 설명서 C2000 Solar Micro Inverter Quick Start Guide 2014. 9. 8