TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC

TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC

설계 파일

개요

This reference design demonstrates a motor control solution for spinning three-phase brushless DC (BLDC) and brushless AC (BLAC) - often referred to as “permanent magnet synchronous (PMSM)” - motors featuring the C2000™ Piccolo™ microcontroller and the DRV8302 three-phase motor driver. It provides three half-bridge drivers, each capable of driving two N-type MOSFETs, one for the high side and one for the low side. It supports up to 2.3A sink and 1.7A source peak current capability and only needs a single power supply with a wide range from 8V to 60V. The reference design features a high-performance, power-efficient, cost-effective platform that speeds development for quicker time to market. Applications include CPAP and pumps, e-bikes, e-scooters, medical pumps and drills, power tools, and robotics.

This reference design is a high-performance, power-efficient, cost-effective sensorless field-oriented control (FOC) and sensored/sensorless trapezoidal commutation platform that speeds development for quicker time to market. This reference design is based on the DRV8302 evaluation kit.

특징
  • Operating supply voltage 8V–60V
  • 2.3A sink and 1.7A source gate drive current capability
  • Integrated dual shunt current amplifiers with adjustable gain and offset
  • Integrated buck converter to support up to 1.5A external load
  • C2000 Piccolo TMS320F283035 MCU digital control of three phase motors
  • Fully-functional evaluation board includes software, hardware design files, quick start graphical interface, and step-by-step documentation

NOTE: Software for this board can be found inside the controlSUITE™ software package. Download controlSUITE at ti.com/controlsuite. Once installed, navigate to "DRV830x-HC-Kit High Current 3PH BLDC/PMSM" under the Development Tools -> Motor.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR814.PDF (199 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLOC292.ZIP (2455 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR741A.PDF (180 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

TMS320F28035-Q1차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 128KB 플래시, CLA

데이터 시트: PDF | HTML
BLDC 드라이버

DRV8302벅 레귤레이터, 전류 션트 증폭기 및 하드웨어 인터페이스를 지원하는 65V 최대 3상 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 2.2mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F28035C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 128KB 플래시, CLA

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

SPRCAD8 — Motorware Software for InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION Technologies

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC 3상 브러시리스/PMSM(영구자석 동기 모터) 고전류 모터 제어 솔루션 TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI SPI를 사용한 3상 브러시리스/PMSM 고전류 모터 제어 솔루션 TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST InstaSPIN 소프트웨어를 사용한 3상 브러시리스/PMSM 고전류 모터 제어 솔루션 TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST InstaSPIN 소프트웨어를 지원하는 3상 브러시리스/PMSM 저전류 모터 제어 솔루션

SPRCAD8 Motorware Software for InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION Technologies

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 3. 2
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC 3상 브러시리스/PMSM(영구자석 동기 모터) 고전류 모터 제어 솔루션 TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI SPI를 사용한 3상 브러시리스/PMSM 고전류 모터 제어 솔루션 TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST InstaSPIN 소프트웨어를 사용한 3상 브러시리스/PMSM 고전류 모터 제어 솔루션 TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST InstaSPIN 소프트웨어를 지원하는 3상 브러시리스/PMSM 저전류 모터 제어 솔루션

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprcad8 or www.ti.com/lit/xx/sprcad8/sprcad8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SPRCAD8. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
6개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
추가 자료 DRV830x-HC-C2-KIT How to Run Guide 2014. 6. 16
사용 설명서 DRV830x-HC-C2-KIT Hardware Reference Guide 2014. 4. 29
애플리케이션 노트 Sensorless Trapezoidal Control of BLDC Motors Using BEMF Integration 2014. 4. 29
애플리케이션 노트 InstaSPIN(tm) BLDC Lab 2011. 11. 15
추가 자료 DRV830x Digital Motor Control Kit Quick Start Guide 2011. 8. 1
애플리케이션 노트 Sensorless Field Oriented Control of 3-Phase ... (DRV830x-HC-C2-KIT) 2011. 3. 1