TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST

TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST

설계 파일

개요

This reference design demonstrates a motor control solution for spinning medium voltage three-phase brushless DC (BLDC) and brushless AC (BLAC) motors- often referred to as permanent magnet synchronous motors (PMSM) - featuring the C2000™ InstaSPIN™ TMS320F28069M microcontroller and the DRV8312 3-phase motor driver. The reference design features InstaSPIN-FOC field oriented control technology and InstaSPIN-MOTION speed and position control technology. With Texas Instruments’ InstaSPIN technologies, designers of all skill levels can implement a high-performance, power efficient, cost-effective, sensorless field-oriented control platform with robust movement capabilities. Applications include sub-50V and 3.5A synchronous motors for driving pumps, gates, lifts, fans, as well as both industrial and consumer robotics and automation.

특징
  • Three phase motor inverter supporting up to 50V and 3.5A (continuous), great for spinning medium voltage motors
  • Sensorless motor control implemented via InstaSPIN™ field oriented control technology, included with the C2000™ InstaSPIN™ TMS320F28069M microcontroller
  • Accelerate, position, and plan advanced movements with included InstaSPIN-MOTION technology on the C2000 InstaSPIN TMS320F28069M microcontroller
  • Spin brushless DC (BLDC) and permanent magnet synchronous motors (PMSM)—or brushless AC (BLAC) motors
  • Fully-functional evaluation board includes NEMA17 55W Motor, operating software, hardware design files, quick start graphical interface and step-by-step documentation

NOTE: Software and documentation for this board can be found inside the Motorware™ software package. Download Motorware at ti.com/Motorware. Once installed, navigate to Resources -> DRV 8301 Drive.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR671.PDF (78 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SPRCAF1.ZIP (1807 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR670.PDF (181 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차체 및 조명 MCU

TMS320F28069M-Q1차량용 C2000™ 32비트 MCU - 90MHz, FPU, VCU, CLA, 256KB 플래시, InstaSPIN-MOTION

데이터 시트: PDF | HTML
BLDC 드라이버

DRV8312통합 FET를 지원하는 70V 최대 6.5A 피크 3상 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54160Eco-Mode를 지원하는 3.5V~60V 입력, 1.5A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TL1963A역전류 및 역전압 방지를 지원하는 1.5A, 20V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU

TMS320F28068M90MHz, FPU, VCU, 256KB 플래시, InstaSPIN-MOTION를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU

TMS320F28069MC2000™ 32비트 MCU - 90MHz, FPU, VCU, CLA, 256KB 플래시, InstaSPIN-MOTION

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

SPRCAD8 — Motorware Software for InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION Technologies

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC 3상 브러시리스/PMSM(영구자석 동기 모터) 고전류 모터 제어 솔루션 TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI SPI를 사용한 3상 브러시리스/PMSM 고전류 모터 제어 솔루션 TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST InstaSPIN 소프트웨어를 사용한 3상 브러시리스/PMSM 고전류 모터 제어 솔루션 TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST InstaSPIN 소프트웨어를 지원하는 3상 브러시리스/PMSM 저전류 모터 제어 솔루션

SPRCAD8 Motorware Software for InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION Technologies

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 3. 2
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC 3상 브러시리스/PMSM(영구자석 동기 모터) 고전류 모터 제어 솔루션 TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI SPI를 사용한 3상 브러시리스/PMSM 고전류 모터 제어 솔루션 TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST InstaSPIN 소프트웨어를 사용한 3상 브러시리스/PMSM 고전류 모터 제어 솔루션 TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST InstaSPIN 소프트웨어를 지원하는 3상 브러시리스/PMSM 저전류 모터 제어 솔루션

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprcad8 or www.ti.com/lit/xx/sprcad8/sprcad8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SPRCAD8. Please update any bookmarks accordingly.