TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC

TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC

설계 파일

개요

센서리스 FOC(자속 기준 제어)를 사용하여 3상 BLDC(브러시리스 DC) 및 BLAC(브러시리스 AC) 모터 또는 PMSM(영구 자석 동기 모터)을 회전 및 제어합니다. 이 설계는 50V 미만, 7A 모터에 대한 전력 효율이 높고 경제적인 고성능 제어를 제공하며 의료용 펌프, 게이트, 리프트, 소형 펌프, 로봇 및 자동화와 같은 애플리케이션에 이상적입니다. 이 설계는 센서드 및 센서리스 사다리꼴 전류 모터 제어 기술도 지원합니다.

특징
  • BLDC 및 BLAC 또는 PMSM 모터 회전
  • FOC(자속 기준 제어) 및 사다리꼴 전류 모터 제어 기술을 알아보고 적용하세요
  • 50V 미만, 7A 모터의 전력 효율이 높고 경제적인 고성능 모터 제어 달성
  • 모터의 지능형 제어는 C2000™ Piccolo TMS320F28035 마이크로컨트롤러 및 DRV8312 3상 모터 드라이버로 구현됩니다.
  • 완전한 기능을 갖춘 평가 보드에는 NEMA17 55W 모터, 운영 소프트웨어, 하드웨어 설계 파일, 빠른 시작 그래픽 인터페이스 및 단계별 설명서가 포함되어 있습니다.
  • 소프트웨어, 문서 및 하드웨어 설계 파일은C2000 마이크로컨트롤러 제품군의 controlSUITE 소프트웨어 모음 무료 다운로드에 포함되어 있습니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR671.PDF (78 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SPRCAF1.ZIP (1807 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR670.PDF (181 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

TMS320F28035-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 128KB 플래시, CLA

데이터 시트: PDF | HTML
BLDC 드라이버

DRV8312 — 통합 FET를 지원하는 70V 최대 6.5A 피크 3상 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54160 — Eco-Mode를 지원하는 3.5V~60V 입력, 1.5A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TL1963A — 역전류 및 역전압 방지를 지원하는 1.5A, 20V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F28035 — C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 128KB 플래시, CLA

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
5개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 Sensorless Trapezoidal Control of BLDC Motors (DRV8312-EVM) 2015. 5. 21
애플리케이션 노트 Sensorless Trapezoidal Control of BLDC Motors using BEMF Integration (InstaSPIN) 2015. 5. 21
애플리케이션 노트 Trapezoidal Control of BLDC Motors Using Hall Effect Sensors (DRV8312-EVM) 2015. 5. 21
사용 설명서 DRV8312-C2-KIT Hardware Reference Guide 2014. 4. 29
애플리케이션 노트 Sensorless Field Oriented Ctrl. of 3-Phase Perm. Magnet Synch. Motors-DRV831-EVM 2011. 3. 11

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리
CONTROLSUITE — controlSUITE™ 소프트웨어 제품군 C2000 ™ 마이크로컨트롤러용 소프트웨어 및 개발 툴