TIDM-THREEPHASEMETER-F67641

TIDM-THREEPHASEMETER-F67641

설계 파일

개요

이 설계는 MSP430F67641 다상 계측 시스템 온칩을 사용하여 완전한 스마트 계량기 설계를 구현합니다. 이 설계는 ANSI/IEC 클래스 0.5 정확도에 대한 모든 요구 사항을 충족하며, 제공된 펌웨어는 모든 에너지 측정 매개 변수를 계산합니다. F67641 SoC는 저렴한 다상 계량 설계 과제를 위한 단일 칩 솔루션을 위한 128KB의 온칩 플래시와 320세그먼트 LCD 컨트롤러를 갖추고 있습니다.

특징
  • 클래스 0.5 정확도를 위한 저렴한 3상 전기 계량기
  • TI 에너지 라이브러리 펌웨어는 유효 및 무효 전력 및 에너지, RMS 전류 및 전압, 역률, 라인 주파수, 기본 및 THD 판독값을 포함한 모든 에너지 측정 매개 변수 계산
  • ZigBee®, Wi-Fi®, 무선 M-Bus 및 IEEE-802.15.4g 등의 무선 통신 표준을 위한 애드온 통신 모듈. 2.4GHz 및 Sub-1GHz 모두.
  • 내장된 160세그먼트 디스플레이
  • 3상 라인 전압을 통해 전원 공급
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR485.PDF (95 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC342.ZIP (359 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC343.ZIP (311 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR486.PDF (104 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

저전력 2.4GHz 제품

CC2530 — 256kB 플래시 및 8kB RAM을 지원하는 Zigbee 및 IEEE 802.15.4 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

CC2530-RF4CE — ZigBee, IEEE 802.15.4 및 RF4CE 무선 MCU, 256KB 플래시 및 8KB RAM

데이터 시트: PDF | HTML
센서 MCU

MSP430F67641 — 3 시그마-델타 ADC, 10비트 SAR ADC, LCD, 128KB 플래시, 8KB RAM을 갖춘 저렴한 다상 계량 SoC

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC344 — Class 0.5 Three-Phase Smart Meter Software Design Files

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-THREEPHASEMETER-F67641 — 0.5 등급의 3상 스마트 계량기 레퍼런스 디자인

TIDC344 — Class 0.5 Three-Phase Smart Meter Software Design Files

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 3. 27
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-THREEPHASEMETER-F67641 — 0.5 등급의 3상 스마트 계량기 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc344 or www.ti.com/lit/xx/tidc344/tidc344.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC344. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 Implementation of a Low-Cost Three-Phase Watt-Hour Meter Using the MSP430F67641 (Rev. C) 2015. 8. 5