TIDM-WLMOTORMONITOR

TIDM-WLMOTORMONITOR

설계 파일

개요

This reference design is inspired by the need to monitor the health of motors and machines to accurately predict and schedule maintenance (or replacement) while minimizing cost and downtime during industrial production. Millions of industrial motors are monitored today with handheld or wired piezo accelerometer sensing devices. Recent advancements in ultra-low-power processing technologies, radios, and piezo sensor miniaturization have enabled the development and deployment of low-cost, small motor monitors with wireless capabilities. These wireless motor monitors are powered by coin cells that have a battery life of more than 10 years. These systems provide the same broadband sensitivity as existing handheld systems, collect vibrational data and perform spectral analyses on that data. This integrated intelligence lets you deploy and monitor these systems in difficult-to-reach locations. The wireless motor-monitoring reference design uses two different, yet electrically equivalent, form factors for development and testing.

These form factors include:

  • Modular form factor
  • Compact form factor

In the modular form factor, TI LaunchPad™ development kits and EM connectors allow you to incorporate multiple radios and processors with energy-management and sensor subsystems. The compact form factor uses the MSP430™FR5969 ultra-low-power microcontroller unit (MCU) with a CC2650 BLE radio, but can be connected to multiple sensor boards. The standard sensor board supports a PCB piezotronic vibration sensor.

The 30-pin expansion connector on the small form factor board enables the base-board to be operated with the MCU, the CC2650 radio, or both. The system software assumes you are using both devices.

This reference design focuses on the compact form factor system.

특징
  • 100-uA MSP MCU analyze/write
  • 6-mA Bluetooth® Low Energy radio
  • 40-nA system sleep
  • 10-KHz/16-bit vibration sensor
  • iPAD/Android visualization
  • Tested and includes firmware, GUI, demo and getting started guide
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU886.PDF (2224 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDREN6.PDF (614 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDREN5.ZIP (36 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCA86.ZIP (1381 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDREN7.PDF (1875 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDREN4.ZIP (718 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ25570 — 부스트 충전기 및 나노파워 벅 컨버터를 갖춘 초저전력 하베스터 전원 관리 IC

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A7002 — 활성화를 지원하는 3A, 낮은 입력 전압(1.4V), 조정 가능 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22969 — 출력 방전을 지원하는 5.5V, 6A, 4.4mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2650 — 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — 64KB FRAM, 2KB SRAM, AES, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, 타이머를 갖춘 16MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8320 — 16비트, 고속, 2.7V~5V 마이크로파워 샘플링 ADC(아날로그-디지털 컨버터)

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

LMP7716 — 듀얼 정밀, 17MHz, 저잡음, 낮은 바이어스 전류, CMOS 입력 증폭기

데이터 시트: PDF
RTC(실시간 클록) 및 타이머

TPL5100 — 전원 게이팅 기능 및 MOS 드라이버를 지원하는 나노 전력 프로그래머블 타이머

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCA85 — Wireless Motor Monitor Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-WLMOTORMONITOR — 무선 모터 모니터 레퍼런스 디자인

TIDCA85 — Wireless Motor Monitor Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2015. 4. 30
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-WLMOTORMONITOR — 무선 모터 모니터 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidca85 or www.ti.com/lit/xx/tidca85a/tidca85a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCA85. Please update any bookmarks accordingly.
지원 소프트웨어

TIDCA87 — Wireless Motor Monitor - Modified Files from the SimpleBLE Peripheral Project

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-WLMOTORMONITOR — 무선 모터 모니터 레퍼런스 디자인

TIDCA87 — Wireless Motor Monitor - Modified Files from the SimpleBLE Peripheral Project

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 4. 22
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-WLMOTORMONITOR — 무선 모터 모니터 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidca87 or www.ti.com/lit/xx/tidca87/tidca87.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCA87. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Wireless Motor Monitor (WMM) Design Guide 2015. 4. 6
기술 문서 Trends in building automation: predictive maintenance PDF | HTML 2016. 11. 1
기술 문서 What new can you do with the MSP430FR6972 MCU? PDF | HTML 2015. 6. 3
기술 문서 Lose power, not data with new FRAM microcontrollers PDF | HTML 2015. 5. 20