TIPA-020002

LP8752-Q1 및 LP8756-Q1을 사용하는 Semidrive X9SP(X9HP 호환)용 전원 공급 장치 설계

TIPA-020002

설계 파일

개요

이 전원 설계는 LP87521-Q1, LP87562-Q1 및 LP87563-Q1 전원 관리 IC(PMIC)를 사용하는 Semidrive X9SP 오토모티브 SoC(시스템 온 칩) 전원 레일을 대상으로 합니다. 추가 벅 TPS62811-Q1 및 TPS628501-Q1과 LDO TPS74501-Q1 및 TLV76733-Q1은 PMIC에서 다루지 않는 다른 개별 레일에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 이 전원 설계는 입력 전압을 5V(±5%)로 가정합니다. 예를 들어 차량 배터리와 같이 시스템 입력 전압이 더 높은 경우 사전 레귤레이터로 벅 컨버터를 사용하여 5V의 공급 전압을 생성해야 합니다. LM25149-Q1은 자동차 배터리에서 직접 전원을 공급할 때 프리 레귤레이터로 사용할 수 있습니다. LM74700-Q1과 같은 추가 스마트 다이오드 컨트롤러를 사용하여 외부 MOSFET를 제어하고 전원 경로 ON/OFF 제어 및 과전압 보호를 제공할 수 있습니다.

특징
  • LP87562-Q1에는 싱글 3상 컨버터와 별도의 단상 컨버터로 작동하도록 구성된 4개의 벅 컨버터가 있습니다.
  • LP87563-Q1에는 싱글 2상 컨버터와 2개의 개별 단상 컨버터로 작동하도록 구성된 4개의 벅 컨버터가 있습니다.
  • LP87563-Q1에는 싱글 4상 컨버터로 작동하도록 구성된 4개의 벅 컨버터가 있습니다.
차량용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
SLVAFU5A.PDF (673 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62811-Q12mm x 3mm 습식 플랭크 QFN 패키지로 제공되는 오토모티브 2.75V ~ 6V, 1A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS745-Q1차량용 500mA, 낮은 IQ, 높은 PSRR, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터(전원 양호 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP87563-Q1스위치가 통합된 차량용 다중 위상 8A + 4A + 4A 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS628501-Q1SOT-583 패키지의 차량용 2.7V~6V 1A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV767-Q1오토모티브 조정 가능 및 고정 출력, 1A, 16V, 양극 전압 저손실 선형 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP87562-Q1스위치가 통합된 차량용 다중 위상 12A + 4A 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM25149-Q142V 차량용 동기식 벅 DC/DC 컨트롤러, 초저 IQ 및 통합 액티브 EMI 필터 지원

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP87521-Q1스위치가 통합된 오토모티브 10A, 4상, 단일 출력 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Power Supply Design for Semidrive X9SP (X9HP Compatible) Using LP8752-Q1 and LP8756-Q1 (Rev. A) PDF | HTML 2025. 1. 2