TIPA-050006

TIPA-050006

설계 파일

개요

자율 주행 보조 시스템(ADAS)과 같은 오토모티브 애플리케이션은 Mobileye EyeQ5®와 같은 ADAS 도메인 컨트롤러 프로세서를 사용합니다. 매우 낮은 전압에서 매우 높은 양의 전류를 필요로 하는 정교한 프로세서입니다. 또한 이러한 프로세서는 프로세서 부하 전류의 급격한 변화를 위해 출력 전압의 매우 빠른 과도 응답을 필요로 합니다.

 

이 전원 공급 장치 설계는 하이 코어 레일 솔루션인 TPS59632-Q1 및 TPS59603-Q1을 강조하고 D-CAP+™ 전원 공급 장치, 상세한 설계 절차, 레퍼런스 설계 및 BOM(재료 사양서), 테스트 결과 및 레이아웃 지침에 대한 개요를 제공하여 MobileEyeQ5® 하이 프로세서의 요구 사항을 충족할 수 있는 솔루션을 개발합니다.
 

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

TPS59603-Q1 — 오토모티브 애플리케이션의 고주파 CPU 코어 전력을 위한 동기 벅 FET 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

TPS59632-Q1 — 2.5V-24V, 3V, 3상, 2상 및 1상 스텝다운 드라이버리스 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 Mobileye EyeQ5: High Core Rail Power-Supply Design Using TPS596xx-Q1 PDF | HTML 2020. 9. 3