TIPA-050009

DDR4를 지원하는 AM62x 개별 전원 공급 솔루션

TIPA-050009

설계 파일

개요

이 전원 공급 장치 설계는 저비용 개별 전압 레귤레이터를 사용하는 AM62x 프로세서의 전력 트리를 설명하고 AM62x의 다양한 전압 레일에 대한 특정 전력 업/다운 시퀀싱 요구 사항을 자세히 설명합니다.

 

AM62x는 임베디드 3D 그래픽 가속, 듀얼 디스플레이 인터페이스 및 광범위한 주변 기기 및 네트워킹 옵션을 갖춘 이종 Arm® 프로세서의 Sitara™ 산업용 등급 제품군을 확장합니다. 저렴한 AM62x Sitara 프로세서는 고객이 시스템 설계 복잡성과 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다. AM62x는 산업용 HMI(Human Machine Interface), EV 충전소, 터치리스 건물 출입 및 운전자 모니터링 시스템을 포함한 광범위한 산업용 애플리케이션에 적합합니다.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM61460-Q1오토모티브 3V~36V, 6A 저잡음 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS628251.5mm × 1.5mm QFN 패키지의 1% 출력 정확성을 지원하는 2.4V~5.5V 입력, 2A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS628261.5mm × 1.5mm QFN 패키지의 1% 출력 정확성을 지원하는 2.4V~5.5V 입력, 4A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS628241.5mm × 1.5mm QFN에서 1% 정확성을 지원하는 2.4V~5.5V 입력, 1A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV710활성화를 지원하는 200mA, 저 IQ, 높은 PSRR, 듀얼 채널 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS745전원 양호 기능을 지원하는 500mA, 저 IQ, 고정밀, 조정 가능한 초저 손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV755P활성화를 지원하는 500mA 높은 PSRR 저 IQ 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 Discrete Power Solution for AM62x PDF | HTML 2022. 11. 10