TIPA-050011

TPS65381x-Q1 PMIC를 사용하는 C2000™ 마이크로컨트롤러 전원 공급 장치 설계

TIPA-050011

설계 파일

개요

이 전원 공급 장치 설계는 C2000™ 마이크로컨트롤러에 전원을 공급하는 최적화된 전원 관리 IC를 설명하고, 개발자가 TPS65381x-Q1 PMIC를 안전 관련 시스템에 통합하는 데 도움이 되는 정보를 자세히 설명합니다.

TPS65381x-Q1 장치는 차량용 및 산업용 시장에서 볼 수 있는 것과 같은 안전 관련 애플리케이션에서 마이크로컨트롤러(MCU)를 제공하도록 설계된 다중 레일 전원 공급 장치입니다. 이 장치는 TMS570 MCU와 C2000 마이크로컨트롤러 제품군과 듀얼 코어 락스탭(LS)이나 느슨하게 결합된 아키텍처(LC)를 지원하는 다양한 MCU를 지원합니다.

TPS65381x-Q1은 여러 공급 레일을 통합하여 MCU, 트랜시버(CAN 또는 기타) 및 외부 센서에 전원을 공급합니다. 내부 FET가 장착된 비동기 벅 스위치 모드 전원 공급 컨버터가 입력 공급(배터리)을 6V 사전 레귤레이터 출력으로 변환합니다. 이 6V는 다른 레귤레이터에 공급합니다.

기능:

  • 통합 5V 선형 레귤레이터
  • VDD1 전압 레귤레이터 컨트롤러가 포함되어 있습니다
  • 센서 전원 VSOUT1 포함
  • 통합 충전 펌프

더 많은 전원 공급 장치 설계를 찾아보세요

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

멀티 채널 IC(PMIC)

TPS65381A-Q1안전 애플리케이션의 마이크로컨트롤러용 멀티레일 전원 공급 장치(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS65381-Q1오토모티브 4.5V~40V, 1.3A 벅 컨버터(마이크로컨트롤러용 LDO 4개 포함)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS745전원 양호 기능을 지원하는 500mA, 저 IQ, 고정밀, 조정 가능한 초저 손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
기능 안전 정보 Safety Manual for TPS65381-Q1 and TPS65381A-Q1 Multirail Power Supply (Rev. D) PDF | HTML 2021. 3. 2