TIPA-050057

TIPA-050057

설계 파일

개요

이 전원 공급 장치 설계는 AM335 프로세서에 전원을 공급하기 위해 최적화된 전력 관리 IC(PMIC)를 설명합니다. 사용 설명서는 TPS65910Ax 전력 관리 통합 회로(PMIC)와 AM335x 프로세서 간 연결을 위한 레퍼런스로 사용할 수 있습니다. TPS65910x 장치는 하나의 리튬 이온 배터리 셀 또는 5V 입력 어댑터로 구동되는 애플리케이션을 위해 설계된 통합 PMIC로, 여러 전원 레일을 공급할 수 있습니다.
TPS65910x 장치는 Sitara AM335x 프로세서 제품군을 위한 통합 PMIC입니다. TPS65910 장치는 300, 600, 720, 800 및 1000MHz 주파수를 지원하는 AM335x 프로세서 제품군에 전력을 공급할 수 있습니다. AM335x 설계 중 TPS65910은 레일이 가장 많기 때문에 전체 시스템 PMIC입니다. 특히 TPS65910x 장치는 DC/DC 컨버터 3개와 LDO 9개를 제공합니다. 이를 통해 TPS65910x 장치는 프로세서 및 시스템 주변 기기를 비롯한 전체 시스템에 전원을 공급할 수 있습니다. 전체 시스템 PMIC가 필요할 수 있는 애플리케이션의 예는 비디오 감시 시스템에 있습니다. 비디오 감시 시스템에는 전력 소비가 많은 프로세서와 마이크, 스피커, LCD, 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 주변 장치가 필요합니다. TPS65910 장치의 가장 큰 이점은 전체 시스템을 단일 패키지에 통합하여 부품 수와 전체 설계 크기를 줄일 수 있다는 점입니다.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

멀티 채널 IC(PMIC)

TPS659106x6mm QFN 제품군, 4개의 DC/DC, 8개의 LDO 및 RTC를 지원하는 통합 전원 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TPS65910Ax User's Guide for AM335x Processors (Rev. F) 2017. 12. 8