TIPD102

고압측 V-I 컨버터, 0-2V~0-100mA, 1% 풀 스케일 오류

TIPD102

설계 파일

개요

This Verified Design delivers a well-regulated current to a ground-referenced load that could be used for actuators, sensors, motors, and many other applications. The design utilizes a two-stage approach to allow the high-side current source to accept a ground-referenced input. The first stage uses an op amp and n-channel MOSFET to translate the ground-referenced input to a supply-referenced signal. The supply-referenced signal drives the second stage op amp that controls the gate of a p-channel MOSFET to regulate the load current. The OPA2333 is used for both stages of the design because of the low quiescent current, rail-to-rail input/output, and zero-drift chopper technology. The rail-to-rail input stage includes voltages that exceed both supply rails so there is no loss or "dead-zone" when used as a low-side sink for the first stage or as a high-side source for the second stage. The rail-to-rail output ensures that the op amp is able to successfully turn off the active devices ensuring low zero-scale currents. The zero-drift architecture allows for precision DC performance over temperature.

특징
  • Converts Voltage to current: 0 to 2 V, 0 mA to 100 mA
  • Less than 0.1 % Error
  • Single-supply solution with rail-to-rail input dual-channel op amp
  • Good compliance voltage to the both rails
  • Design creates a current source that allows for a GND referenced load
  • Excellent DC performance and temperature drift using zero-drift OPA2333 op amp
  •  

      This Verified Design Includes:

    • Theory
    • Component Selection
    • TINA-TI Simulation
    • Schematics and PCB Layout
    • Verification and Measured Performance
    • Modification Options
  •  

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR205.PDF (66 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC140.ZIP (400 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLAC573.ZIP (853 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR177.PDF (97 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA23331.8V, 17µA, 2채널, 마이크로파워 제로 드리프트 CMOS 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC141 — TIPD102 Simulation

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD102 고압측 V-I 컨버터, 0-2V~0-100mA, 1% 풀 스케일 오류

TIDC141 TIPD102 Simulation

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2013. 9. 18
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD102 고압측 V-I 컨버터, 0-2V~0-100mA, 1% 풀 스케일 오류

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc141 or www.ti.com/lit/xx/tidc141/tidc141.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC141. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TIPD102 Verified Design Reference Guide 2013. 9. 19

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 툴
TINA-TI SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램