TIPD103

TIPD103

설계 파일

개요

This Verified Design circuit is a bidirectional current source that can be used to drive floating loads, specifically thermo-electric coolers (TECs) from a single-ended source. The circuit makes use of an internal output current monitor circuit (IMON), which is a special feature of the OPA569 power amplifier. The V-I transfer function is accomplished by using the IMON current as the feedback for the first amplifier. This enables the user to create an input signal that cancels the IMON current to achieve a well regulated output current. The second amplifier inverts the output of the first amp to achieve the bridge tied load (BTL) operation, doubling the voltage swing and slew rate across the load, allowing for bidirectional operation and good voltage swing on the single-ended power supply. The excellent output swing-to-rail of the OPA569 allows for 4.5 V of usable output voltage at 2 A output current with a 5 V single-ended power supply.

특징
  • Converts Voltage to current: 0.5 - 4.5 V input, +/- 2A output
  • 5 % Error for coarse bi-directional high-current regulation
  • Single-supply bridge-tied-load solution has excellent output swing to rails at +/-2A
  • Design allows for a floating load
  • Unique topology and V-I transfer function using OPA569 special IMON feature
  •  

      This Verified Design Includes:

    • Theory
    • Component Selection
    • TINA-TI Simulation
    • Schematics and PCB Layout
    • Verification and Measured Performance
    • Modification Options
  •  

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR206.PDF (62 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC142.ZIP (524 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLAC574.ZIP (791 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR182.PDF (99 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

전력 연산 증폭기

OPA569 — 전력 연산 증폭기, 2A 출력 전류에서 200mV 레일 미만의 출력 신호 스윙

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC143 — TIPD103 Simulation

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD103 — 브리지 연결 부하(BTL) V-I 컨버터, 0.5-4.5V ~ +/-2A

TIDC143 — TIPD103 Simulation

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2013. 9. 18
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD103 — 브리지 연결 부하(BTL) V-I 컨버터, 0.5-4.5V ~ +/-2A

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc143 or www.ti.com/lit/xx/tidc143/tidc143.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC143. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TIPD103 Verified Design Reference Guide 2013. 6. 18

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램