TIPD108

TIPD108

설계 파일

개요

This verified design uses a triangle wave generator and comparator to generate a pulse-width-modulated (PWM) waveform with a duty cycle that is inversely proportional to the input voltage. An op amp and comparator generate a triangular waveform which is passed to one input of a comparator. By passing the input voltage to the other comparator input, a PWM waveform is produced. Negative feedback of the PWM waveform to an error amplifier is utilized to ensure high accuracy and linearity of the output. The OPA2365 op amp, TLV3502 comparator, and REF3325 reference were used to build this design.

특징
  • Utilizes a triangle wave generator and comparator to generate PWM waveform
  • Single-Supply Solution
  • -2V to 2V input, DC coupled
  • 5V, 500kHz PWM output
  • 0.22% Measured Gain Error
  • 0.108% Measured Offset Error
This Verified Design Includes:
  • Theory
  • Component Selection
  • TINA-TI Simulation
  • Schematics and PCB Layout
  • Verification and Measured Performance
  • Modification Options
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR208.PDF (61 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC146.ZIP (796 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLAC578.ZIP (890 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR186.PDF (90 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

TLV3502 — 4.5ns 레일 투 레일 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA2365 — 5V, 50MHz, 정밀, 고 CMRR, 레일 간 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC147 — TIPD108 Simulation

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD108 — 아날로그 PWM 생성기 5V, 500kHz PWM 출력

TIDC147 — TIPD108 Simulation

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2013. 9. 18
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD108 — 아날로그 PWM 생성기 5V, 500kHz PWM 출력

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc147 or www.ti.com/lit/xx/tidc147/tidc147.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC147. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TIPD108 Verified Design Reference Guide 2013. 9. 19

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램