TIPD119

TIPD119

설계 파일

개요

이 검증된 레퍼런스 설계는 산업용 애플리케이션의 아날로그 출력을 위한 통합 전압 및 전류 출력 단자를 구현합니다.  OPA192와 DAC8760을 결합하면 통합된 전압 및 전류 출력을 생성하여 전압 및 전류 출력 모두에 대한 단일 2단자 출력 커넥터를 사용할 수 있습니다.  이 설계 특징은 정밀 애플리케이션에 <0.1% 총 미조정 오류(TUE)입니다. 이 설계는 ISO7641FC 디지털 아이솔레이터를 사용하여 백플레인/호스트 컨트롤러에서 갈바닉 절연되었습니다.

특징
  • 범용 아날로그 출력 모듈의 단일 단자, 표준 전압 또는 전류 출력
  • 16비트 분해능
  • <0.1% TUE(%FSR) 0~24mA 전류 출력 정밀
  • <0.1% TUE(%FSR) ±10V 전압 출력 정밀
  • ISO7641FC를 사용하는 4kV 디지털 갈바닉 절연
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR343.PDF (75 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC018.ZIP (730 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLAC589.ZIP (931 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR342.PDF (110 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 아이솔레이터

ISO7641FC — 4채널, 3/1, 디지털 절연기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC7750 — 4~20mA 전류 루프 애플리케이션용 12비트, 싱글 채널, 전류 출력 DAC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC7760 — 4~20mA 전류 루프 애플리케이션을 위한 12비트 싱글 채널 프로그래머블 전류/전압 출력 DAC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC8750 — 4~20mA 전류 루프 애플리케이션용 16비트 싱글 채널 프로그래머블 전류 출력 DAC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC8760 — 4~20mA 전류 루프 애플리케이션을 위한 16비트 싱글 채널 프로그래머블 전류/전압 출력 DAC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA192 — 고전압, 레일 투 레일 입력/출력, 5µV, 0.2µV/ºC, 정밀 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 Combined Voltage and Current Output with the DACx760 2014. 7. 24
사용 설명서 TIPD119 Verified Design Reference Guide 2014. 1. 8