TIPD149

TIPD149

설계 파일

개요

This TI Verified Design is the realization of a high precision, 16-bit 1MSPS data acquisition system suitable for applications such as digital audio that require front-ends with very low distortion and noise. The circuit uses a high performance Successive Approximation Register Analog to Digital Converter (SAR ADC) and has been optimized to provide superior dynamic performance, without excessive power consumption.

특징
  • Verified Design Contains Theory, Component Selection, TINA-TI Simulation, Altium Schematics and PCB Layout, Measurement Results
  • 16 bit SAR ADC with 1MSPS sampling rate and full-scale input range (FSR) of 4.096V
  • Optmized for AC performance:
    • -110dB measured THD
    •  91.6dB measured SNR
    •  Less than ±0.5LSB INL
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR918.PDF (72 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC521.ZIP (528 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDC205.ZIP (1095 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR917.PDF (32 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA836 — 초저전력, 레일-투-레일 출력, 음극 레일 입력, VFB 연산 증폭기

데이터 시트: PDF
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

THS4281 — 초저전력 고속 레일 투 레일 입력/출력 전압 피드백 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8860 — 단일 종단 입력, SPI 및 데이지 체인을 지원하는 16비트, 1MSPS, 1채널 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA333 — 마이크로파워, 1.8V, 17µA 제로 드리프트 CMOS 정밀 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF3240 — 4.096V 4ppm/°C, 100µA 6핀 SOT-23 시리즈(밴드갭) 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC522 — TIPD149 Simulation

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD149 — 최저 왜곡을 위해 전원 최적화된 16비트 1MSPS 데이터 수집 블록 및 레퍼런스 디자인

TIDC522 — TIPD149 Simulation

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 7. 22
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD149 — 최저 왜곡을 위해 전원 최적화된 16비트 1MSPS 데이터 수집 블록 및 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc522 or www.ti.com/lit/xx/tidc522/tidc522.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC522. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
기술 문서 When to use an amplifier with rail-to-rail inputs – and what to watch out for PDF | HTML 2016. 6. 30
사용 설명서 Power-Optimized 16-Bit 1-MSPS Data Acquisition Block Design Guide 2013. 12. 10