TIPD153

TIPD153

설계 파일

개요

This TI CerTIfied Reference Design implements a isolated single-channel industrial voltage and current output module using the DAC8760 and ISO7641.  The circuit features a digitally controlled voltage or current output that produces the standard outputs of 0-20mA, 0-24mA, 4-20mA, 0-5V, +/-5V, 0-10V and +/-10V outputs based on the internal register settings of the DAC8760. The design includes the required external protection circuitry needed to pass the IEC61000-4-2/3/4/6 tests and IEC61000-4 test results are included.  The protection circuitry does not negatively affect the voltage or current output performance resulting in <0.1% total unadjusted error (TUE) for both outputs.

특징
  • 16-bit resolution digital input voltage and current industrial output driver
  • ±15 V Supply, ±10V and 0 mA to 24 mA output
  • <0.1 %  total unadjusted error (TUE) for both voltage and current outputs
  • Galvanically isolated using ISO7641
  • Passes IEC61000-4-2/3/4/6 tests
  • Includes test results for IEC 61000-4 test suite
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR347.PDF (64 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC242.ZIP (500 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDC203.ZIP (636 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR346.PDF (108 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 아이솔레이터

ISO7641FC — 4채널, 3/1, 디지털 절연기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC7750 — 4~20mA 전류 루프 애플리케이션용 12비트, 싱글 채널, 전류 출력 DAC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC7760 — 4~20mA 전류 루프 애플리케이션을 위한 12비트 싱글 채널 프로그래머블 전류/전압 출력 DAC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC8750 — 4~20mA 전류 루프 애플리케이션용 16비트 싱글 채널 프로그래머블 전류 출력 DAC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC8760 — 4~20mA 전류 루프 애플리케이션을 위한 16비트 싱글 채널 프로그래머블 전류/전압 출력 DAC

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

DAC8760EMC-EVM — DAC8760 Enhanced Evaluation Module

This TI CerTIfied Reference Design implements a isolated single-channel industrial voltage and current output module using the DAC8760 and ISO7641.  The circuit features a digitally controlled voltage or current output that produces the standard outputs of 0-20mA, 0-24mA, 4-20mA, 0-5V, +/-5V, (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00559 — 서지 보호 기능이 있는 결합 전압/전류 출력 레퍼런스 디자인 TIPD153 — 싱글 채널 산업용 전압 및 전류 출력 드라이브, 절연, EMC/EMI 테스트 인증 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DAC8760EMC-EVM — DAC8760 Enhanced Evaluation Module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00559 — 서지 보호 기능이 있는 결합 전압/전류 출력 레퍼런스 디자인 TIPD153 — 싱글 채널 산업용 전압 및 전류 출력 드라이브, 절연, EMC/EMI 테스트 인증 레퍼런스 디자인

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Single-Channel Industrial Voltage and Current Output Driver Design Guide 2013. 12. 10