TIPD215

TIPD215

설계 파일

개요

이 쿼드 채널 아날로그 출력 모듈은 고집적 DAC8775 DAC(디지털-아날로그 컨버터)를 사용하여 전압 및 전류 출력을 제공합니다. 통합 적응형 전원 관리와 LM5166 벅 컨버터를 사용하면 20mA에서 4개 채널을 모두 동시에 구동하는 경우에도 레퍼런스 설계의 총 전력 손실을 1W 미만으로 줄일 수 있습니다.

특징
  • 20mA에서 4개 채널 모두 구동 시 총 전력 손실 <1W
  • 전압 또는 전류 모드에서 총 미조정 오류의 <0.1% FSR
  • 피크-투-피크 전류 출력 리플 8µA
  • 피크-투-피크 전압 출력 리플 200µV
  • 전류 출력에 대한 적응형 전원 관리
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCV5.PDF (5015 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQ81.PDF (105 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQ80.PDF (62 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQ83.ZIP (852 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD93.ZIP (390 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQ82.PDF (2600 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQ79.PDF (537 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5166초저 Iq를 지원하는 3V~65V 입력, 500mA 동기 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC877516비트 쿼드 채널 프로그래머블 전류 출력 및 전압 출력 DAC(디지털-아날로그 컨버터)

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

DAC8775EVM — DAC8775 Evaluation Module

이 쿼드 채널 아날로그 출력 모듈은 고집적 DAC8775 DAC(디지털-아날로그 컨버터)를 사용하여 전압 및 전류 출력을 제공합니다. 통합 적응형 전원 관리와 LM5166 벅 컨버터를 사용하면 20mA에서 4개 채널을 모두 동시에 구동하는 경우에도 레퍼런스 설계의 총 전력 손실을 1W 미만으로 줄일 수 있습니다.
EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD215 적응형 전원 관리 기능을 갖춘 1W 미만, 쿼드 채널, 아날로그 출력 모듈 레퍼런스 디자인 TIPD216 쿼드 채널 산업용 전압 및 전류 출력 드라이버 레퍼런스 디자인(EMC/EMI 테스트 인증)
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DAC8775EVM DAC8775 Evaluation Module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD215 적응형 전원 관리 기능을 갖춘 1W 미만, 쿼드 채널, 아날로그 출력 모듈 레퍼런스 디자인 TIPD216 쿼드 채널 산업용 전압 및 전류 출력 드라이버 레퍼런스 디자인(EMC/EMI 테스트 인증)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Less Than 1-W, Quad-Channel, Analog Output Module w/ Adaptive Power Design Guide 2017. 2. 24

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIPD216 쿼드 채널 산업용 전압 및 전류 출력 드라이버 레퍼런스 디자인(EMC/EMI 테스트 인증)