TIPD216

TIPD216

설계 파일

개요

이 쿼드 채널 아날로그 출력 모듈은 고집적 DAC8775 아날로그 프론트 엔드를 사용하여 전압 및 전류 출력을 제공합니다. 통합 적응형 전력 관리는 칩의 전력 손실을 최소화합니다. 또한 IEC61000-4 테스트 제품군에 대한 내성을 제공하기 위해 외부 보호 회로가 구현되어 있습니다.

특징
  • IEC61000-4 ESD, EFT 및 방사 방출에 대한 클래스 A 결과. IEC61000-4 방사 내성 및 전도 내성에 대한 클래스 B 결과
  • 전압 또는 전류 모드에서 총 미조정 오류의 <0.1% FSR
  • 피크-투-피크 전류 출력 리플 8µA
  • 피크-투-피크 전압 출력 리플 200µV
  • 전류 출력에 대한 적응형 전원 관리
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCV6A.PDF (2822 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQ86.PDF (222 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQ85.PDF (112 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQ88.ZIP (806 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD94.ZIP (399 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQ87.PDF (2368 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQ84.PDF (616 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC8775 — 16비트 쿼드 채널 프로그래머블 전류 출력 및 전압 출력 DAC(디지털-아날로그 컨버터)

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

DAC8775EVM — DAC8775 Evaluation Module

이 쿼드 채널 아날로그 출력 모듈은 고집적 DAC8775 아날로그 프론트 엔드를 사용하여 전압 및 전류 출력을 제공합니다. 통합 적응형 전력 관리는 칩의 전력 손실을 최소화합니다. 또한 IEC61000-4 테스트 제품군에 대한 내성을 제공하기 위해 외부 보호 회로가 구현되어 있습니다.
EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD215 — 적응형 전원 관리 기능을 갖춘 1W 미만, 쿼드 채널, 아날로그 출력 모듈 레퍼런스 디자인 TIPD216 — 쿼드 채널 산업용 전압 및 전류 출력 드라이버 레퍼런스 디자인(EMC/EMI 테스트 인증)
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DAC8775EVM — DAC8775 Evaluation Module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD215 — 적응형 전원 관리 기능을 갖춘 1W 미만, 쿼드 채널, 아날로그 출력 모듈 레퍼런스 디자인 TIPD216 — 쿼드 채널 산업용 전압 및 전류 출력 드라이버 레퍼런스 디자인(EMC/EMI 테스트 인증)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Quad-Channel Industrial Voltage and Current Output Driver Reference Design (Rev. A) 2018. 10. 2

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIPD215 — 적응형 전원 관리 기능을 갖춘 1W 미만, 쿼드 채널, 아날로그 출력 모듈 레퍼런스 디자인