TLV62150EVM-505

TLV62150EVM-505 평가 모듈

TLV62150EVM-505

지금 주문하기

개요

The TLV62150 EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TLV62150 buck converters. The EVM convert a 4-V to 17-V input voltage to a regulated 3.3-V output voltage that delivers up to 1 A in a 3-mm x 3-mm QFN package. The DCS control topology provides fast transient responses and light load efficiency. Focusing on low-IQ makes this solution ideal for battery powered applications.

특징
  • Wide operating input voltage range of 3 V to 17 V is ideal for 5-V or 12-V rails
  • DCS control topology for fast transient response and light load efficiency
  • Low-IQ of 19 μA helps to extend the life of Li-Ion or other batteries
  • High switching frequency of 2.5 mHz permit the use of small inductors
  • Enable pin allows power sequencing
DC/DC 컨버터
TLV62150 DCS-Control™을 지원하는 4~17V 1A 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLV62150EVM-505 — TLV62150EVM-505 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLV62150EVM-505 TLV62150EVM-505 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TLV621x0 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021. 11. 8
인증서 TLV62150EVM-505 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.