TMDSDOCK28027

TMDSDOCK28027

지금 주문하기

개요

TMDSDOCK28027 is a DIMM100 controlCARD based evaluation and development tool for the Piccolo F2802x series. The Docking Station provides power and JTAG debug for the controlCARD. Key device signals are accessible through header pins. Perforated areas on the baseboard are included for prototyping.

특징

Hardware Features

  • TMDSCNCD28027: TMS320F28027 DIMM100 based controlCARD
  • Docking Station with DIMM100 controlCARD female connector
    • Header pin access to key device signals
    • Perforated area for prototyping
    • On-board XDS100v1 JTAG debug probe
    • Powered by USB cable or 5V supply
    • Hardware Files are in C2000Ware at boards\controlCARDs\TMDSCNCD28027

 

Software Features

 

Get Started

  • TMDSCNCD28027 Piccolo F28027 controlCARD
  • DIMM100 Docking Station baseboard
  • USB Cable (Type-A Plug to Type-B Plug)

실시간 디지털 전원 MCU
TMS320F28020 — 40MHz, 32KB 플래시, 8PWM을 지원하는 C2000™ 32비트 MCU TMS320F28021 — 40MHz, 64KB 플래시를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU TMS320F28022 — 50MHz, 32KB 플래시, 8PWM을 지원하는 C2000™ 32비트 MCU TMS320F28023 — 50MHz, 64KB 플래시를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU TMS320F28026 — 60MHz, 32KB 플래시를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU TMS320F28027 — 60MHz, 64KB 플래시를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU

 

실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU
TMS320F28026F — C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 32KB 플래시, InstaSPIN-FOC TMS320F28027F — C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시, InstaSPIN-FOC

 

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU
TMS320F28026-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 32KB 플래시 TMS320F28027-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시 TMS320F28027F-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시, InstaSPIN-FOC

 

차체 및 조명 MCU
TMS320F28022-Q1 — 50MHz, 32KB 플래시, 8PWM을 지원하는 차량용 C2000™ 32비트 MCU TMS320F28023-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 50MHz, 64KB 플래시
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TMDSDOCK28027 — TMS320F28027 Experimenter Kit

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMDSDOCK28027 — TMS320F28027 Experimenter Kit

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TMDSDOCK28027 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

도터 카드
TMDSCNCD28027 — Piccolo controlCARD TMDSCNCD28027F — Piccolo TMS320F28027FPTT, InstaSPIN™-FOC를 지원하는 controlCARD
평가 보드
LAUNCHXL-F28027F — C2000 Piccolo MCU F28027F 런치패드™ 개발 키트