TMP107EVM

TMP107 평가 모듈

개요

This TMP107EVM includes a USB-to-SMAART Wire interface and four TMP107 devices to evaluate in a daisy-chain. The SMAART Wire interface is a bidirectional UART, so only three conductors are needed between devices, which the TMP107EVM provides.  The computer interface board has a solderless 3-lead connector to the cable so the included cable can be removed and a custom cable with up to 31 devices can be inserted with ease.

특징

• Enables full software evaluation of TMP107

• Access to Scratch-Pad Memory

• Detachable, 3-Device Cable Assembly

• Hardware configurable 3.3V or 5V supply

• 0.6"x3" USB stick form factor

디지털 온도 센서
TMP107 데이지 체인 UART, EEPROM 및 알림 기능을 지원하는 ±0.4°C 온도 센서 TMP107-Q1 데이지 체인 UART, EEPROM, 알림 기능을 갖춘 오토모티브 등급 ±0.4°C 온도 센서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TMP107EVM — TMP107 Temperature Sensor EVM with UART Daisy-Chain

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMP107EVM TMP107 Temperature Sensor EVM with UART Daisy-Chain

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SBOC454 — TMP107EVM GUI Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
TMP107EVM TMP107 평가 모듈

SBOC454 TMP107EVM GUI Software

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 8. 25
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
평가 보드
TMP107EVM TMP107 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc454 or www.ti.com/lit/xx/sboc454/sboc454.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBOC454. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TMP107EVM User's Guide 2015. 8. 26
인증서 TMP107EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
기술 문서 Cold chain in the IoT PDF | HTML 2015. 11. 20
애플리케이션 노트 Easy-to-use Cabling Interface for Measuring Temperature with the TMP107 (Rev. A) 2015. 10. 21