TMUX-10DGS-EVM

TMUX 10-DGS 평가 모듈

TMUX-10DGS-EVM

지금 주문하기

개요

TMUX-10DGS-EVM은 10핀 DGS 패키지의 성능을 평가하는 데 사용됩니다. 평가 모듈(EVM)에는 10핀 DGS 장치를 납땜할 수 있는 패드가 포함되어 있습니다. 또한 다양한 신호를 유연하게 테스트할 수 있도록 기내 테스트 포인트가 제공됩니다.

특징
  • 10핀 DGS 패키지의 스위치 및 멀티플렉서를 위한 하나의 패드가 있습니다
  • 전원, 아날로그 또는 디지털 신호가 전환되는 10개의 일반 6핀 헤더 및 제어 신호
  • 10개의 모든 일반 신호 경로에는 2개의 0805 크기 0Ω 저항이 IC 패드와 헤더 사이에 장착되어 있습니다
아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서
TMUX6221 1.8V 로직(액티브 하이)을 지원하는 36V, 래치업 내성, 1:1(SPST) 2채널 정밀 스위치 TMUX6222 1.8V 로직(액티브 로우)을 지원하는 36V, 래치업 내성, 1:1(SPST) 2채널 정밀 스위치 TMUX7221 1.8V 로직(액티브 하이)을 지원하는 44V, 래치업 내성, 1:1(SPST) 2채널 정밀 스위치 TMUX7222 1.8V 로직(액티브 로우)을 지원하는 44V, 래치업 내성, 1:1(SPST) 2채널 정밀 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TMUX10DGSEVM — TMUX 10-DGS 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMUX10DGSEVM TMUX 10-DGS 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TMUX10DGS Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024. 4. 9
인증서 TMUX10DGSEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2024. 4. 19