TPA3220EVM

TPA3220EVM

지금 주문하기

개요

TPA3220EVM HD 오디오 평가 모듈(EVM)은 텍사스 인스트루먼트의 TPA3220 패드 다운 집적 회로를 보여줍니다. TPA3220은 초저 유휴 손실 클래스 D 증폭기로, 시스템 발열을 억제하고 배터리 수명을 더 오래 유지하는 동시에 100kHz 고해상도 오디오를 지원하며, 단일 레일 전원 공급 장치 지원, 게인 설정, 음소거 및 통합 보호 기능이 있습니다. 이 장치는 히트 싱크가 필요 없는 패드 다운 패키지로 제공되어 공간 및 재료 비용을 절약하면서 장치 열을 PCB로 방출합니다. 이 장치는 고급 통합 피드백 설계를 지원하여 오디오 대역 전체에 걸쳐 왜곡이 매우 적으며 높은 오디오 품질을 구현합니다. 이 장치는 HEAD 모드(고효율 AD) 또는 AD 모드 PWM(펄스 폭변 변조)으로 작동하며 최대 2 x 100W를 4Ω 부하로 또는 2 x 130W를 3Ω 부하로 구동할 수 있습니다. TPA3220EVM은 18~34dB의 조정 가능한 게인 설정을 지원하며, 1~2VRMS 단일 종단/차동 아날로그 입력 인터페이스로 유연한 입력 신호를 허용합니다. 이 EVM은 2개의 BTL(스테레오) 출력 채널 또는 1개의 PBTL(모노) 출력 채널 구성을 지원합니다. TPA3220EVM은 TPA3220을 위한 완전한 레퍼런스 설계로, 바로 평가하고 뛰어난 품질로 청취할 수 있습니다.

특징
  •  스테레오 HD 오디오 평가 모듈
  •  통합 보호 시스템(단락, 클립 및 열)
  •  단일 종단(SE) 및 차동 아날로그 입력 신호에 대한 장치 통합 지원
  •  BTL 및 PBTL 출력 구성 지원
  •  양면, 도금 도통, 2온스 구리 4레이어 PCB 레이아웃
  •  차동 입력을 위한 편리한 XLR 입력 연결

  • TPA3220EVM

리셋 및 워치독 IC
TPS3802 수동 리셋을 지원하는 400ms 지연, 소형 공급 전압 통제기

 

범용 오디오 증폭기
TPA3220 유휴, 패드 다운이 낮은 60W 스테레오, 110W 모노, 7~32V, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TLV1117 800mA, 15V, 선형 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA3220EVM — TPA3220 50W Stereo / 100W Peak HD Analog-In, Pad-Down Class-D Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA3220EVM TPA3220 50W Stereo / 100W Peak HD Analog-In, Pad-Down Class-D Module

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SLAC766 — TPA3221 & TPA3220 Setup Guide & Configuration Tool

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
범용 오디오 증폭기
TPA3220 유휴, 패드 다운이 낮은 60W 스테레오, 110W 모노, 7~32V, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기
스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기
TPA3221 유휴 상태가 낮은 100W 스테레오, 200W 모노, 7~32V 전원, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기
하드웨어 개발
평가 보드
TPA3220EVM TPA3220 50W 스테레오/100W 피크 HD 아날로그 입력, 패드 다운 클래스 D 모듈 TPA3220EVM-MICRO TPA3220 50W 스테레오/100W 피크 HD 아날로그 입력, 패드 다운 클래스 D 마이크로 모듈 TPA3221EVM TPA3221 100W 스테레오/200W 모노 HD 아날로그 입력 클래스 D 증폭기 평가 모듈

SLAC766 TPA3221 & TPA3220 Setup Guide & Configuration Tool

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2017. 11. 30
제품
범용 오디오 증폭기
TPA3220 유휴, 패드 다운이 낮은 60W 스테레오, 110W 모노, 7~32V, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기
스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기
TPA3221 유휴 상태가 낮은 100W 스테레오, 200W 모노, 7~32V 전원, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기
하드웨어 개발
평가 보드
TPA3220EVM TPA3220 50W 스테레오/100W 피크 HD 아날로그 입력, 패드 다운 클래스 D 모듈 TPA3220EVM-MICRO TPA3220 50W 스테레오/100W 피크 HD 아날로그 입력, 패드 다운 클래스 D 마이크로 모듈 TPA3221EVM TPA3221 100W 스테레오/200W 모노 HD 아날로그 입력 클래스 D 증폭기 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac766 or www.ti.com/lit/xx/slac766/slac766.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC766. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPA3220 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2019. 8. 29
인증서 TPA3220EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TPA3220EVM-MICRO TPA3220 50W 스테레오/100W 피크 HD 아날로그 입력, 패드 다운 클래스 D 마이크로 모듈

설계 툴 및 시뮬레이션

설계 툴
LCFILTER-CALC-TOOL 클래스 D LC 필터 디자이너