TPA3220EVM-MICRO

TPA3220EVM-MICRO

지금 주문하기

개요

TPA3220EVM-MICRO는 60x80mm로, 히트 싱크가 없는 2x 100W 증폭기를 위한 가장 작은 평가 플랫폼입니다. 이 보드에는 유휴 손실이 매우 낮고 효율이 90% 이상인 아날로그 입력 클래스 D 증폭기, TPA3220 장치가 내장되어 있어 PCB를 히트 싱크로 바꿀 수 있습니다(부피가 큰 금속 히트 싱크가 필요 없음). 단일 공급 장치로 작동하여 시스템 설계가 용이하고 아날로그 프론트 엔드를 여러 게인 설정 옵션과 통합하여 대부분의 오디오 소스에 직접 연결할 수 있습니다.

TPA3220EVM-MICRO에는 장치의 전체 평가에 필요한 모든 부품이 포함되어 있습니다. 이 보드에는 오디오 입력 소스를 연결하기 위한 3.5mm 헤드폰 잭이 포함되어 있으며, 또는 오디오 플러그인 모듈을 28핀 100mil 헤더에 연결하여 전체 오디오 신호 체인을 쉽게 평가할 수 있습니다. 사용이 편리한 터미널 블록을 통해 전원 공급 장치와 스피커를 연결합니다.

특징
  • 가장 작은 2x 100W 클래스 D 증폭기 평가 모듈(60x80mm)
  • 유휴 손실이 매우 낮고 효율이 90%를 초과합니다. 방열판 불필요
  • SE(단일 종단) 또는 차동 입력 신호를 지원하는 통합 아날로그 프론트 엔드
  • 스테레오(BTL) 및 모노 (PBTL) 출력 구성 지원
  • 3.5mm 오디오 잭, 소형 출력 필터 및 빠른 연결 터미널 블록 포함
범용 오디오 증폭기
TPA3220 유휴, 패드 다운이 낮은 60W 스테레오, 110W 모노, 7~32V, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TLV1117 800mA, 15V, 선형 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA3220EVM-MICRO — TPA3220 50W Stereo / 100W Peak HD Analog-In, Pad-Down Class-D Micro Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA3220EVM-MICRO TPA3220 50W Stereo / 100W Peak HD Analog-In, Pad-Down Class-D Micro Module

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SLAC766 — TPA3221 & TPA3220 Setup Guide & Configuration Tool

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
범용 오디오 증폭기
TPA3220 유휴, 패드 다운이 낮은 60W 스테레오, 110W 모노, 7~32V, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기
스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기
TPA3221 유휴 상태가 낮은 100W 스테레오, 200W 모노, 7~32V 전원, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기
하드웨어 개발
평가 보드
TPA3220EVM TPA3220 50W 스테레오/100W 피크 HD 아날로그 입력, 패드 다운 클래스 D 모듈 TPA3220EVM-MICRO TPA3220 50W 스테레오/100W 피크 HD 아날로그 입력, 패드 다운 클래스 D 마이크로 모듈 TPA3221EVM TPA3221 100W 스테레오/200W 모노 HD 아날로그 입력 클래스 D 증폭기 평가 모듈

SLAC766 TPA3221 & TPA3220 Setup Guide & Configuration Tool

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2017. 11. 30
제품
범용 오디오 증폭기
TPA3220 유휴, 패드 다운이 낮은 60W 스테레오, 110W 모노, 7~32V, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기
스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기
TPA3221 유휴 상태가 낮은 100W 스테레오, 200W 모노, 7~32V 전원, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기
하드웨어 개발
평가 보드
TPA3220EVM TPA3220 50W 스테레오/100W 피크 HD 아날로그 입력, 패드 다운 클래스 D 모듈 TPA3220EVM-MICRO TPA3220 50W 스테레오/100W 피크 HD 아날로그 입력, 패드 다운 클래스 D 마이크로 모듈 TPA3221EVM TPA3221 100W 스테레오/200W 모노 HD 아날로그 입력 클래스 D 증폭기 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac766 or www.ti.com/lit/xx/slac766/slac766.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC766. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPA3220 Evaluation Module Micro User's Guide (Rev. A) 2018. 7. 11
인증서 TPA3220EVM-MICRO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TPA3220EVM TPA3220 50W 스테레오/100W 피크 HD 아날로그 입력, 패드 다운 클래스 D 모듈