TPD1S514-1EVM

TPD1S514-1EVM

지금 주문하기

개요

Texas Instrument’s TPD1S514 evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of the TPD1S514 device. The TPD1S514 is a single-chip solution for USB connector’s VBUS line protection. The bi-directional nFET switch ensures safe current flow in both charging and host mode while protecting the internal system circuits from any over-voltage conditions at the VBUS_CON pin. On the VBUS_CON pin, this device can handle over-voltage protection up to 30V. After the EN pin toggles low, the TPD1S514 waits 21 ms before turning ON the nFET through a startup delay. VBUS_POWER pin indicates the nFET is completely turned ON.

특징
  • Includes 2 TPD1S514’s for evaluation
  • Includes a USB 2.0 throughput channel
  • Includes Kelvin connections for accurate measurements across the device FET
USB 포트 보호 IC
TPD1S514 — USB 충전기 과전압 서지 및 ESD 보호
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPD1S514-1EVM — TPD1S514-1EVM USB 충전기 과전압 서지 및 ESD 보호 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPD1S514-1EVM — TPD1S514-1EVM USB 충전기 과전압 서지 및 ESD 보호 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPD1S514EVM (Rev. A) 2014. 5. 7
인증서 TPD1S514-1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2