TPLD-ICS

TPLD-ICS

다운로드

개요

ICS(InterConnect Studio)는 TI의 TPLD(프로그래머블 로직 디바이스)와 함께 작동하는 편리한 그래픽 인터페이스 툴입니다. 이 소프트웨어는 직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스를 제공하여 몇 분 안에 TPLD를 설계, 시뮬레이션, 구성하거나 프로그래밍할 수 있습니다. 독립 실행형 도구는 여러 운영 체제에서 사용할 수 있으며 온라인 버전은 어느 위치에서든 TPLD 개발을 가능하게 합니다.

특징
  • 끌어서 놓기 인터페이스
  • 로직 요소 매개 변수의 미세 조정
  • 핀 /기능 레이아웃
  • 오류 검사
  • 설계에서 여러 용도로 사용할 수 있는 여러 요소의 그룹화
  • 유연한 프로브 포인트로 설계를 시뮬레이션
  • 전력 측정기, 오실레이터 주파수, 레지스터 맵 보기
  • 다운로드 가능한 설계 데이터시트
  • TI 하드웨어 툴을 통해 평가를 위해 장치를 일시적으로 구성 또는 영구적으로 프로그래밍
  • 맞춤형 샘플 또는 생산 디바이스 요청
  • Windows, Linux 및 MacOS 지원
  • 온라인 버전
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거

INTERCONNECT-STUDIO — InterConnect Studio

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
PLD(프로그래머블 로직 디바이스)
TPLD1201 — 8개의 범용 입력 또는 출력(GPIO)을 지원하는 프로그래밍 가능 논리 장치 TPLD1201-Q1 — 8개의 범용 입력 또는 출력을 지원하는 차량용 프로그래밍 가능 논리 장치 TPLD1202 — 10개의 범용 입력 또는 출력(GPIO) 및 I²C, SPI를 지원하는 프로그래밍 가능 논리 장치 IC TPLD1202-Q1 — 10개의 범용 입력 또는 출력(GPIO) 및 I²C, SPI를 지원하는 차량용 프로그래밍 가능 논리 장치 TPLD2001 — 18GPIO 및 선택 가능한 I²C/SPI를 지원하는 프로그래머블 로직 장치 TPLD2001-Q1 — 18GPIO 및 선택 가능한 I²C/SPI를 지원하는 차량용 프로그래머블 로직 장치 TPLD801 — 6개의 범용 입력 또는 출력(GPIO)을 지원하는 프로그래밍 가능 논리 장치 TPLD801-Q1 — 6개의 범용 입력 또는 출력(GPIO)을 지원하는 차량용 프로그래밍 가능 논리 장치
시작 다운로드 옵션

INTERCONNECT-STUDIO — InterConnect Studio

close
최신 버전
버전: 1.8.1
출시 날짜: 2026. 9. 3
제품
PLD(프로그래머블 로직 디바이스)
TPLD1201 — 8개의 범용 입력 또는 출력(GPIO)을 지원하는 프로그래밍 가능 논리 장치 TPLD1201-Q1 — 8개의 범용 입력 또는 출력을 지원하는 차량용 프로그래밍 가능 논리 장치 TPLD1202 — 10개의 범용 입력 또는 출력(GPIO) 및 I²C, SPI를 지원하는 프로그래밍 가능 논리 장치 IC TPLD1202-Q1 — 10개의 범용 입력 또는 출력(GPIO) 및 I²C, SPI를 지원하는 차량용 프로그래밍 가능 논리 장치 TPLD2001 — 18GPIO 및 선택 가능한 I²C/SPI를 지원하는 프로그래머블 로직 장치 TPLD2001-Q1 — 18GPIO 및 선택 가능한 I²C/SPI를 지원하는 차량용 프로그래머블 로직 장치 TPLD801 — 6개의 범용 입력 또는 출력(GPIO)을 지원하는 프로그래밍 가능 논리 장치 TPLD801-Q1 — 6개의 범용 입력 또는 출력(GPIO)을 지원하는 차량용 프로그래밍 가능 논리 장치

출시 정보

Program to configure TI Programmable Logic Devices

새 소식

  • New feature:Register write lock and OTP write lock are now enabled by default on TPLD1202 devices for improved security.
  • New feature:Improved programming firmware for TPLD-PROGRAM (V388)
  • Bug Fix: Added missing devices TPLD2001Q1 and TPLD1202Q1
  • Bug Fix:Corrected incorrect hex mapping for the user lock configuration across TPLD1202 and TPLD2001 devices.
  • Bug Fix:Resolved a crash that occurred when configuring a state machine (ASM) in a mode that shares resources with a Look-Up Table (LUT).
  • Bug Fix:Improved state machine output validation to prevent invalid configurations.
  • Bug Fix:Fixed counter finite-state machine (FSM) input routing.
  • Bug Fix:Fixed an error that could occur when programming designs with owned pins.
  • Bug Fix:Resolved several simulation issues including voltage source initialization, output signal integrity, DFF latch input mapping, shift register initial value loading, and analog multiplexer floating inputs.

필요할 수 있는 추가 리소스

온라인 교육

TPLD-ACADEMY — Training resources related to InterConnect Studio and TPLD

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
PLD(프로그래머블 로직 디바이스)
TPLD1201 — 8개의 범용 입력 또는 출력(GPIO)을 지원하는 프로그래밍 가능 논리 장치 TPLD1201-Q1 — 8개의 범용 입력 또는 출력을 지원하는 차량용 프로그래밍 가능 논리 장치 TPLD1202 — 10개의 범용 입력 또는 출력(GPIO) 및 I²C, SPI를 지원하는 프로그래밍 가능 논리 장치 IC TPLD1202-Q1 — 10개의 범용 입력 또는 출력(GPIO) 및 I²C, SPI를 지원하는 차량용 프로그래밍 가능 논리 장치 TPLD2001 — 18GPIO 및 선택 가능한 I²C/SPI를 지원하는 프로그래머블 로직 장치 TPLD2001-Q1 — 18GPIO 및 선택 가능한 I²C/SPI를 지원하는 차량용 프로그래머블 로직 장치 TPLD801 — 6개의 범용 입력 또는 출력(GPIO)을 지원하는 프로그래밍 가능 논리 장치 TPLD801-Q1 — 6개의 범용 입력 또는 출력(GPIO)을 지원하는 차량용 프로그래밍 가능 논리 장치
하드웨어 개발
평가 보드
TPLD1201-DGS-EVM — DGS 패키지 소켓이 있는 TPLD1201 평가 모듈 TPLD1201-RWB-EVM — RWB 패키지용 TPLD1201 평가 모듈 TPLD1201-RWS-EVM — RWS 패키지용 TPLD1201 평가 모듈 TPLD1202-RWS-EVM — TPLD1202 평가 모듈 (RWS 패키지) TPLD2001-DGS-EVM — TPLD2001 평가 모듈 (DGS 패키지)
하드웨어 프로그래밍 도구
TPLD-PROGRAM — TI TPLD(프로그래머블 로직 디바이스) 평가 모듈과 호환되는 프로그래머 키트

TPLD-ACADEMY — Training resources related to InterConnect Studio and TPLD

close
최신 버전
버전: 1.00.00
출시 날짜: 2025. 6. 25
제품
PLD(프로그래머블 로직 디바이스)
TPLD1201 — 8개의 범용 입력 또는 출력(GPIO)을 지원하는 프로그래밍 가능 논리 장치 TPLD1201-Q1 — 8개의 범용 입력 또는 출력을 지원하는 차량용 프로그래밍 가능 논리 장치 TPLD1202 — 10개의 범용 입력 또는 출력(GPIO) 및 I²C, SPI를 지원하는 프로그래밍 가능 논리 장치 IC TPLD1202-Q1 — 10개의 범용 입력 또는 출력(GPIO) 및 I²C, SPI를 지원하는 차량용 프로그래밍 가능 논리 장치 TPLD2001 — 18GPIO 및 선택 가능한 I²C/SPI를 지원하는 프로그래머블 로직 장치 TPLD2001-Q1 — 18GPIO 및 선택 가능한 I²C/SPI를 지원하는 차량용 프로그래머블 로직 장치 TPLD801 — 6개의 범용 입력 또는 출력(GPIO)을 지원하는 프로그래밍 가능 논리 장치 TPLD801-Q1 — 6개의 범용 입력 또는 출력(GPIO)을 지원하는 차량용 프로그래밍 가능 논리 장치
하드웨어 개발
평가 보드
TPLD1201-DGS-EVM — DGS 패키지 소켓이 있는 TPLD1201 평가 모듈 TPLD1201-RWB-EVM — RWB 패키지용 TPLD1201 평가 모듈 TPLD1201-RWS-EVM — RWS 패키지용 TPLD1201 평가 모듈 TPLD1202-RWS-EVM — TPLD1202 평가 모듈 (RWS 패키지) TPLD2001-DGS-EVM — TPLD2001 평가 모듈 (DGS 패키지)
하드웨어 프로그래밍 도구
TPLD-PROGRAM — TI TPLD(프로그래머블 로직 디바이스) 평가 모듈과 호환되는 프로그래머 키트

출시 정보

First release

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Interconnect Studio PDF | HTML 2024. 11. 26