TPS25921EVM-637

TPS25921EVM-637

지금 주문하기

개요

TPS25921xD eFuse는 고도의 통합 회로 보호 및 전력 관리 솔루션으로, 소형 패키지로 제공됩니다. 이 장치는 적은 수의 외부 부품을 사용하며, 과부하, 단락, 전압 서지 및 과잉 돌입 전류로부터의 보호를 비롯하여 여러 보호 모드를 제공합니다. 단일 외부 저항으로 전류 제한 수준을 설정할 수 있으며, 실온에서 전류 제한의 정확도는 ±2%입니다.

또한 이 장치는 과전압 발생 시 입력 버스를 차단하고 시스템을 보호합니다. 이는 간단하게 저항을 사용하여 시스템 요건에 따라 사용자가 구성할 수 있습니다.

특징
  • 4.5V~18V 작동 전압 범위 - eFuse
  • 점퍼를 사용하여 최대 1.5A까지 조정 가능한 ILIMIT 설정 옵션
  • 온 보드 오류 및 전원 양호 LED
  • 선형 출력 램핑(게이트 dV/dt 제어) 옵션
  • 모든 장치 레벨 핀을 위한 온 보드 테스트 포인트 액세스
eFuse(통합 핫 스왑)
TPS25921A — 자동 재시도 오류 응답을 지원하는 4.5V~18V, 90mΩ, 0.4-1.6A eFuse TPS25921L — 4.5V~18V, 90mΩ, 0.4~1.6A eFuse(래치 오프 오류 응답 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS25921EVM-637 — TPS25921EVM-637 4.5-18V eFuse with Precision Current Limit Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS25921EVM-637 — TPS25921EVM-637 4.5-18V eFuse with Precision Current Limit Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
계산 툴

SLUC573 — TPS25921EVM-637 Design Calculator Tool

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
eFuse(통합 핫 스왑)
TPS25921A — 자동 재시도 오류 응답을 지원하는 4.5V~18V, 90mΩ, 0.4-1.6A eFuse TPS25921L — 4.5V~18V, 90mΩ, 0.4~1.6A eFuse(래치 오프 오류 응답 지원)
하드웨어 개발
평가 보드
TPS25921EVM-637 — TPS25921EVM-637 정밀 전류 제한을 지원하는 4.5-18V eFuse 평가 모듈

SLUC573 — TPS25921EVM-637 Design Calculator Tool

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 8. 17
제품
eFuse(통합 핫 스왑)
TPS25921A — 자동 재시도 오류 응답을 지원하는 4.5V~18V, 90mΩ, 0.4-1.6A eFuse TPS25921L — 4.5V~18V, 90mΩ, 0.4~1.6A eFuse(래치 오프 오류 응답 지원)
하드웨어 개발
평가 보드
TPS25921EVM-637 — TPS25921EVM-637 정밀 전류 제한을 지원하는 4.5-18V eFuse 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc573 or www.ti.com/lit/xx/sluc573/sluc573.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC573. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide User Guide for TPS25921EVM-637 2014. 8. 4
인증서 TPS25921EVM-637 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2