TPS25990EVM

TPS25990EVM

지금 주문하기

개요

TPS25990EVM eFuse 평가 보드는 TPS25990 eFuse에 대한 레퍼런스 회로 평가를 지원합니다. TPS25990 장치는 0.79mΩ FET가 결합된 2.9V~16V, 60A eFuse입니다. 과전류, 돌입 전류 관리, 조정식 과전류 과도 블랭킹 타이머, 프로그래머블 저전압, 과전압 보호 기능, 디지털 원격 측정 및 PMBus®를 통한 구성 기능이 포함되어 있습니다.

특징
  • 5V~16V 작동(일반)
  • 온보드 점퍼를 사용한 28A~90A 프로그래머블 전류 제한
  • 과전류 보호 및 능동 전류 공유 블록을 위한 조정 가능한 레퍼런스 전압
  • 프로그래머블 과도 과전류 블랭킹 타이머
  • 프로그래머블 출력 슬루율 제어, UVLO, 시동 중 전류 제한 및 능동 전류 공유 임계값
  • PMBus®를 통한 디지털 원격 측정 및 구성 기능
  • 전원 양호 및 오류 표시를 위한 LED 상태
eFuse(통합 핫 스왑)
TPS25990 디지털 측정 컨트롤러가 있는 2.9V~16V, 0.79mΩ, 60A eFuse
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS25990EVM — 디지털 원격 측정 및 PMBus®를 지원하는 2.9V~16V, 60A, 0.79mΩ eFuse용 TPS25990 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS25990EVM 디지털 원격 측정 및 PMBus®를 지원하는 2.9V~16V, 60A, 0.79mΩ eFuse용 TPS25990 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

TPS25990EVM-GUI — TPS25990 evaluation module GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
eFuse(통합 핫 스왑)
TPS25990 디지털 측정 컨트롤러가 있는 2.9V~16V, 0.79mΩ, 60A eFuse
하드웨어 개발
평가 보드
TPS25990EVM 디지털 원격 측정 및 PMBus®를 지원하는 2.9V~16V, 60A, 0.79mΩ eFuse용 TPS25990 평가 모듈

TPS25990EVM-GUI TPS25990 evaluation module GUI

close
버전: 2.0.0
출시 날짜: 2023. 5. 12
제품
eFuse(통합 핫 스왑)
TPS25990 디지털 측정 컨트롤러가 있는 2.9V~16V, 0.79mΩ, 60A eFuse
하드웨어 개발
평가 보드
TPS25990EVM 디지털 원격 측정 및 PMBus®를 지원하는 2.9V~16V, 60A, 0.79mΩ eFuse용 TPS25990 평가 모듈

출시 정보

The GUI allows the customer to configure, control, and view telemetry data from the TPS25990 eFuse. 

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS25990 Evaluation Module for eFuse (Rev. A) PDF | HTML 2023. 6. 7
인증서 TPS25990EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023. 4. 6

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
USB-TO-GPIO2 USB-TO-GPIO2 USB 인터페이스 어댑터 평가 모듈