USB-TO-GPIO2

USB-TO-GPIO2 USB 인터페이스 어댑터 평가 모듈

USB-TO-GPIO2

지금 주문하기

개요

이 EVM은 표준 A 타입에서 미니-B USB 케이블을 통해 호스트 PC와 하나 또는 여러 대상 기기 사이의 인터페이스 어댑터 또는 브리지 역할을 합니다. USB 인터페이스 어댑터와 호스트 PC 간의 통신은 USB를 통해 이루어집니다. USB 인터페이스 어댑터와 대상 장치 간의 통신은 상호 통합 회로(I²C), 범용 입력 및 출력 GPIO 또는 둘 다를 통해 이루어집니다. 이 브리지는 USB와 I²C/GPIO 간의 통신 트랜잭션을 변환합니다.

특징
  • 기본 모드 I²C, SMBus 또는 PMBus뿐 아니라 GPIO도 지원
  • I²C, PMBus™ 또는 SMBus™ 통신을 위해 100kHz, 400kHz 또는 1MHz의 다양한 클록 속도 선택
  • 오픈 드레인을 포함하여 클록, 데이터 및 알림 신호에 대해 다양한 풀업 레지스터 구성
  • 유연한 I²C 읽기 또는 쓰기 트랜잭션 지원 
DC/DC 컨버터
TPS544B27W 4V~18V 입력, 20A, PMBus 및 SVID 동기식 강압 컨버터 TPS544B28 4V~16V 입력, 20A, PMBus® 동기식 스텝다운 컨버터 TPS544C27 4V~18V 입력, 35A, PMBus 및 SVID 동기식 강압 컨버터 TPS544E27 4V~18V 입력, 40A, PMBus 및 SVID 동기식 강압 컨버터 TPS546A24A 핀 스트래핑 및 PMBus가 포함된 2.95V~18V 입력, 적층형 10A, 동기 SWIFT™ 벅 컨버터 TPS546B24A 핀 스트래핑 및 PMBus가 포함된 2.95V~18V 입력, 적층형 20A, 동기형 SWIFT™ 벅 컨버터 TPS546B25 4V~18V 입력, 25A, 적층형, PMBus 동기식 스텝다운 컨버터 TPS546B26 4V~16V 입력, 25A, PMBus 동기식 스텝다운 컨버터 TPS546C25 4V~-18V 입력, 35A, 적층형 PMBus 동기식 스텝다운 컨버터 TPS546D24A 핀 스트래핑 및 PMBus®가 포함된 2.95V~16V 입력, 적층형 40A, 동기 SWIFT™ 스텝다운 컨버터 TPS546E25 4V~18V 입력, 50A, 적층형 PMBus 동기식 강압 컨버터

 

벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM8D6C24 2.95V~16V 입력, 듀얼 35A, PMBus® 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

USB-TO-GPIO2 — USB interface adapter evaluation module version2

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

USB-TO-GPIO2 USB interface adapter evaluation module version2

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide USB Interface Adapter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022. 8. 24
인증서 USB-TO-GPIO2 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 4. 8