TPS26744EQ1EVM

TPS26744EQ1EVM

지금 주문하기

개요

TPS26744E-Q1 평가 모듈(EVM)은 USB Type-C® 및 PD(Power Delivery) 애플리케이션을 위한 TPS26744E-Q1을 평가하기 위해 설계되었습니다. 이 EVM은 듀얼 포트 USB PD EPR 충전 및 USB-C®를 통한 DisplayPort™(DP 대체 모드)를 지원하며 듀얼 포트 USB PD SPR 충전(TPS26742Q1EVM) 및 듀얼 포트 USB PD EPR 충전(TPS26742EQ1EVM)의 두 가지 다른 버전으로 제공됩니다. 이 EVM은 온 보드 MCU(마이크로컨트롤러)를 통합하여 플래시 프로그래밍과 디버깅을 지원합니다.

특징
  • 모든 USB Power Delivery SPR 및 EPR 애플리케이션에 맞게 완전히 구성 가능, 포트당 최대 140W USB PD 출력 전력
  • PPS 소스 및 AVS 소스 지원
  • DisplayPort 소스 및 싱크
  • 40V 내성 VBUS 및 24V 허용 오차 CC 및 DP/DM
USB-C 전원 공급 컨트롤러
TPS26741-Q1 — 100W SPR을 지원하는 차량용 단일 포트 USB Type-C® PD 컨트롤러 TPS26741E-Q1 — 240W EPR을 지원하는 차량용 단일 포트 USB Type-C® PD 컨트롤러 TPS26742-Q1 — 100W SPR을 지원하는 차량용 듀얼 포트 USB Type-C® PD 컨트롤러 TPS26742E-Q1 — 240W EPR을 지원하는 차량용 듀얼 포트 USB Type-C® PD 컨트롤러 TPS26743E-Q1 — 240W EPR 및 DisplayPortTM 대체 모드를 지원하는 차량용 단일 포트 USB Type-C® PD 컨트롤러 TPS26744E-Q1 — 240W EPR 및 DisplayPort 대체 모드를 지원하는 차량용 듀얼 포트 USB Type-C PD 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
추가 정보 요청

TPS26744EQ1EVM을 위한 사용 설명서 및 추가 리소스를 이용할 수 있습니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS26744EQ1EVM — TPS26744E-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

TPS26744EQ1EVM — TPS26744E-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
드라이버 또는 라이브러리

TPS2674X-Q1-RESOURCES — TPS2674x-Q1 design resources

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
USB-C 전원 공급 컨트롤러
TPS26741-Q1 — 100W SPR을 지원하는 차량용 단일 포트 USB Type-C® PD 컨트롤러 TPS26741E-Q1 — 240W EPR을 지원하는 차량용 단일 포트 USB Type-C® PD 컨트롤러 TPS26742-Q1 — 100W SPR을 지원하는 차량용 듀얼 포트 USB Type-C® PD 컨트롤러 TPS26742E-Q1 — 240W EPR을 지원하는 차량용 듀얼 포트 USB Type-C® PD 컨트롤러 TPS26743E-Q1 — 240W EPR 및 DisplayPortTM 대체 모드를 지원하는 차량용 단일 포트 USB Type-C® PD 컨트롤러 TPS26744E-Q1 — 240W EPR 및 DisplayPort 대체 모드를 지원하는 차량용 듀얼 포트 USB Type-C PD 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
TPS26742EQ1EVM — TPS26742E-Q1 평가 모듈 TPS26744EQ1EVM — TPS26744E-Q1 평가 모듈
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS26744EQ1EVM EU Declaration of Conformity PDF | HTML 2025. 2. 20