TPS40041EVM-001

TPS40041 5V 입력, 1.8V 출력, 6A 평가 모듈

TPS40041EVM-001

지금 주문하기

개요

The TPS40041EVM-001 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed1.8 V output at up to 6 A from a 5 V input bus or 3 A from a 3.3 V input. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the TPS40041 Reduced Pin Count Low-Voltage Synchronous Buck Controller. TPS40041EVM-001 is designed to use a regulated 5 V (4.5 V to 5.5 V) or 3.3 V (3.0 V to 3.6 V) bus to produce a medium current, regulated 1.8 V output at up to 6 A of load current. TPS40041EVM-001 is designed to demonstrate the TPS40041 in a typical regulated bus to low-voltage application while providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS40041 in a given application. The EVM can be modified to support output voltages from 0.9 V to 2.5 V by changing a single set resistor.

특징
  • 3.0 V to 5.5 V input range
  • 1.8 V fixed output, adjustable with single resistor
  • 6 ADC steady state output current (3 A at 3.3 V input)
  • 600 kHz switching frequency (fixed by TPS40041)
  • Single SO-8 dual MOSFET for both main switch and synchronous rectifier
  • Double sided 2 layer PCB with all components on top side
  • Active converter uses less than 1 square inch < 1.0" x 1.0"
  • Convenient test points for probing switching waveforms and non-invasive loop response testing
DC/DC 컨트롤러
TPS40040 핀 수가 적은 2.25~5.5V 입력, 300kHz, 동기형 벅 컨트롤러 TPS40041 핀 수가 적은 2.25~5.5V 입력, 600kHz, 동기형 벅 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS40041EVM-001 — TPS40041 5V 입력, 1.8V 출력, 6A 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS40041EVM-001 TPS40041 5V 입력, 1.8V 출력, 6A 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide A 5-V Input, 1.8-V Output, 6-A Synchronous Buck Converter 2006. 4. 10
인증서 TPS40041EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
기술 문서 Power Tips: Simple PSRR measurement with a frequency analyzer PDF | HTML 2016. 5. 25

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.