TPS40195EVM-001

TPS40195EVM-001

지금 주문하기

개요

The TPS40195EVM evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed 3.3V output at up to 20A from a 12V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start up. The module uses the TPS40195 Mid-Voltage SynchronousBuck Controller (TI Literature Number SLUS720).TPS40195EVM is designed to use a regulated 12V bus (8V to 20V) to produce a regulated 3.3V output at up to 20A of load current. TPS40195EVM is designed to demonstrate the TPS40195 in a typical 12V bus to low-voltage application while providing a number of test points to evaluate the performance of theTPS40195 in a given application.

특징
  • 8V to 20V Input Range
  • 3.3V Fixed Output
  • 20 ADC Steady State Output Current
  • 300kHz Switching Frequency
  • Two-Layer PCB with all Components on Top Side
  • Convenient Test Points for Probing Switching Waveforms and Non-Invasive Loop Response Testing
DC/DC 컨트롤러
TPS40195 — 전력 양호 및 동기화를 지원하는 4.5V~20V, 20A 동기형 벅 컨트롤러

 

MOSFET
CSD17307Q5A — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 12.1mΩ CSD17505Q5A — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 3.5mΩ
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS40195EVM-001 — TPS40195 20V 입력, 3.3V 출력, 20A 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS40195EVM-001 — TPS40195 20V 입력, 3.3V 출력, 20A 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨트롤러
TPS40195 — 전력 양호 및 동기화를 지원하는 4.5V~20V, 20A 동기형 벅 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
TPS40195EVM-001 — TPS40195 20V 입력, 3.3V 출력, 20A 평가 모듈

TPS40195 Unencrypted PSpice Average and Transient Model Package (Rev. B)

close
버전: null
출시 날짜: 2020. 5. 11
제품
DC/DC 컨트롤러
TPS40195 — 전력 양호 및 동기화를 지원하는 4.5V~20V, 20A 동기형 벅 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
TPS40195EVM-001 — TPS40195 20V 입력, 3.3V 출력, 20A 평가 모듈
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS40195 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022. 1. 10
인증서 TPS40195EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2