TPS40210EVM

TPS40210EVM

지금 주문하기

개요

The TPS40210EVM evaluation module (EVM) is a fixed frequency (600kHz) non-synchronous boost converter providing fixed 24.0-V output at up to 2A from a 12V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the TPS40210 Non-Synchronous Current Mode Control Boost Controller with integral N-channel FET driver.TPS40210EVM is designed to use a regulated 12V (+10% / -20%) bus to produce a regulated power rail at 24.0V at up to 2A of load current each. TPS40210EVM is designed to demonstrate the TPS40210 in a typical 12-V bus system while providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS40210 in a given application. The EVM can be modified to other input or output voltages by changing some of the components.

특징
  • 12V +10% / -20% input range
  • 24.0V fixed output voltage, adjustable with resistor change (May require compensation adjustment)
  • 2-Adc Steady State Output Current
  • 600kHz switching frequency Single SO-8 switching MOSFET and Rectifier Diode.
  • Double Sided 2 Active Layer PCB with all components on top side (Test Point signals routed on internal layers)
  • Active Converter area of less than 2.5 square inch < 1.15 inch x 2.15 inch
  • Convenient test points for probing switching waveforms and non-invasive loop response testing
DC/DC 컨트롤러
TPS40210 4.5~52V 광범위한 입력 전압 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC-DC 컨트롤러 TPS40210-EP 향상된 제품 4.5V~52V 입력 전류 모드 부스트 컨트롤러 TPS40210-HT 고온 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러 TPS40210-Q1 700mV 레퍼런스 전압을 지원하는 4.5V~52V 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러

 

MOSFET
CSD17302Q5A 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 9mOhm
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS40210EVM — 개발 보드/EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS40210EVM 개발 보드/EVM

close
버전: null
출시 날짜:
계산 툴

SLURB11 — TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨트롤러
TPS40210 4.5~52V 광범위한 입력 전압 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC-DC 컨트롤러 TPS40210-EP 향상된 제품 4.5V~52V 입력 전류 모드 부스트 컨트롤러 TPS40210-HT 고온 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러 TPS40210-Q1 700mV 레퍼런스 전압을 지원하는 4.5V~52V 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러 TPS40211 260mV 레퍼런스 전압을 지원하는 4.5V~52V 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러 TPS40211-Q1 260mV 레퍼런스 전압을 지원하는 4.5V~52V 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
TPS40210EVM 개발 보드/EVM TPS40211EVM-352 8V-18V 입력, 20V-35V 출력, 700mA의 LED 드라이브용 비동기식 부스트 전류 레귤레이터

SLURB11 TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design

close
제품
DC/DC 컨트롤러
TPS40210 4.5~52V 광범위한 입력 전압 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC-DC 컨트롤러 TPS40210-EP 향상된 제품 4.5V~52V 입력 전류 모드 부스트 컨트롤러 TPS40210-HT 고온 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러 TPS40210-Q1 700mV 레퍼런스 전압을 지원하는 4.5V~52V 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러 TPS40211 260mV 레퍼런스 전압을 지원하는 4.5V~52V 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러 TPS40211-Q1 260mV 레퍼런스 전압을 지원하는 4.5V~52V 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
TPS40210EVM 개발 보드/EVM TPS40211EVM-352 8V-18V 입력, 20V-35V 출력, 700mA의 LED 드라이브용 비동기식 부스트 전류 레귤레이터

출시 정보

Fixed calculation of "Actual inductor peak" current limit.

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slurb11 or www.ti.com/lit/xx/slurb11/slurb11.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLURB11. Please update any bookmarks accordingly.

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS40210EVM 2008. 3. 14
인증서 TPS40210EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2