TPS40211EVM-352

TPS40211EVM-352

지금 주문하기

개요

The TPS40211EVM-352 evaluation module (EVM) is a fixed frequency, (300 kHz), non-synchronous boostconverter providing fixed 700-mA output at 20 V to 35 V from a 8-V to 18-V input source. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the TPS40211 Non-Synchronous Current Mode Control Boost Controller with integral N-channel FET driver.

TPS40211EVM-352 is designed to use a loosely regulated 12-V (8 V to 18 V) source to produce aregulated current driver at 700 mV for constant current loads such as high-brightness LEDs.TPS40211EVM-352 is designed to demonstrate the TPS40211 in a typical LED Driver for 6 to 10 LEDswhile providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS40211 in a given application. The EVM can be modified to other input voltages or output currents by changing some of the components.

특징
  • 8-V to 18-V Input Range
  • 700-mV Fixed Output Current, Adjustable with 1210 Package Resistor Change
  • 42-V Open Circuit Protection
  • 300-kHz Switching Frequency
  • Single SO-8 Switching MOSFET and Rectifier Diode
  • Double Sided 2-Layer PCB With All Components On Top Side
  • Active Converter Area 1.25" x 1.25" (less than 1.6 in)
  • Convenient Test Points for Probing Output Voltage, Current Sense, Switching Waveforms andNon-Invasive Loop Response Testing
DC/DC 컨트롤러
TPS40211 — 260mV 레퍼런스 전압을 지원하는 4.5V~52V 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러 TPS40211-Q1 — 260mV 레퍼런스 전압을 지원하는 4.5V~52V 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS40211EVM-352 — 8V to 18V Input, 20V to 35V Output, 700-mA Non-Synchronous Boost Current Regulator for LED Drive

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS40211EVM-352 — 8V to 18V Input, 20V to 35V Output, 700-mA Non-Synchronous Boost Current Regulator for LED Drive

close
버전: null
출시 날짜:
계산 툴

SLURB11 — TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨트롤러
TPS40210 — 4.5~52V 광범위한 입력 전압 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC-DC 컨트롤러 TPS40210-EP — 향상된 제품 4.5V~52V 입력 전류 모드 부스트 컨트롤러 TPS40210-HT — 고온 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러 TPS40210-Q1 — 700mV 레퍼런스 전압을 지원하는 4.5V~52V 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러 TPS40211 — 260mV 레퍼런스 전압을 지원하는 4.5V~52V 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러 TPS40211-Q1 — 260mV 레퍼런스 전압을 지원하는 4.5V~52V 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
TPS40210EVM — 개발 보드/EVM TPS40211EVM-352 — 8V-18V 입력, 20V-35V 출력, 700mA의 LED 드라이브용 비동기식 부스트 전류 레귤레이터

SLURB11 — TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design

close
제품
DC/DC 컨트롤러
TPS40210 — 4.5~52V 광범위한 입력 전압 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC-DC 컨트롤러 TPS40210-EP — 향상된 제품 4.5V~52V 입력 전류 모드 부스트 컨트롤러 TPS40210-HT — 고온 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러 TPS40210-Q1 — 700mV 레퍼런스 전압을 지원하는 4.5V~52V 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러 TPS40211 — 260mV 레퍼런스 전압을 지원하는 4.5V~52V 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러 TPS40211-Q1 — 260mV 레퍼런스 전압을 지원하는 4.5V~52V 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
TPS40210EVM — 개발 보드/EVM TPS40211EVM-352 — 8V-18V 입력, 20V-35V 출력, 700mA의 LED 드라이브용 비동기식 부스트 전류 레귤레이터

출시 정보

Fixed calculation of "Actual inductor peak" current limit.

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slurb11 or www.ti.com/lit/xx/slurb11/slurb11.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLURB11. Please update any bookmarks accordingly.

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS40211EVM 2009. 2. 6
인증서 TPS40211EVM-352 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2