TPS40305EVM-488

TPS40305EVM-488

지금 주문하기

개요

The TPS40305EVM-488 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed 1.8-V output at up to 10A from a 12-V input bus. The EVM is designed to start-up from a single supply; so, no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the TPS40305 high performance, mid-input voltage synchronous buck controller and TI’s NexFET™ high performance MOSFETs. The TPS40305EVM-488 is designed to use a regulated 12-V (8V-14V) bus voltage to provide a regulated 1.8-V output at up to 10A of load current. The TPS40305EVM-488 is designed to demonstrate the TPS40305 controller and TI NexFETs in a typical 12-V bus to low-voltage application while providing a number of non-invasive test points to evaluate the performance of the TPS40305 and TI NexFETs in a given application.

특징
  • 8-V to 14-V input voltage rating
  • 1.8-V ± 2% output voltage rating
  • 10-A steady state load current
  • 1.2-MHz switching frequency
  • Simple access to IC features including Power Good, Enable, Soft-Start, and Error Amplifier
  • Convenient test points for simple, non-invasive measurements of converter performance
DC/DC 컨트롤러
TPS40305 — FSS를 지원하는 3V~20V, 25A, 1.2MHz 동기형 벅 컨트롤러

 

MOSFET
CSD16322Q5 — 25V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 5.8mΩ CSD16410Q5A — 25V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 12mΩ
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS40305EVM-488 — NexFET™ 전원 MOSFET을 지원하는 8-14V Vin, 1.8V Vout 동기 벅 컨트롤러 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS40305EVM-488 — NexFET™ 전원 MOSFET을 지원하는 8-14V Vin, 1.8V Vout 동기 벅 컨트롤러 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨트롤러
TPS40305 — FSS를 지원하는 3V~20V, 25A, 1.2MHz 동기형 벅 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
TPS40305EVM-488 — NexFET™ 전원 MOSFET을 지원하는 8-14V Vin, 1.8V Vout 동기 벅 컨트롤러 평가 모듈

TPS40305 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

close
버전: null
출시 날짜: 2020. 5. 8
제품
DC/DC 컨트롤러
TPS40305 — FSS를 지원하는 3V~20V, 25A, 1.2MHz 동기형 벅 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
TPS40305EVM-488 — NexFET™ 전원 MOSFET을 지원하는 8-14V Vin, 1.8V Vout 동기 벅 컨트롤러 평가 모듈
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS40305 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022. 1. 12
인증서 TPS40305EVM-488 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2