TPS51120EVM-001

TPS51120 평가 모듈

TPS51120EVM-001

지금 주문하기

개요

The TPS51120EVM-001 evaluation module utilizes the TPS51120 in a high efficiency, dual synchronous buck converter providing 5 V at 6 A and 3.3 V at 6 A from 8 V to 25 V input. The user’s guide describes the TPS51120EVM-001 performance in D-CAP™ mode and RDS(on) current sensing.

The TPS51120 is a highly sophisticated dual current mode synchronous step-down controller. It is a full featured controller designed to run directly off three to four-cell Li-ion battery and provide high power and 5 V and/or 3.3 V standby regulation for all the downstream circuitry in a notebook computer system.

High current, 100 mA, 5 V or 3.3 V on-board linear regulators have glitch-free switch over function to SMPS and can be kept alive independently during standby state. The pseudo-constant frequency adaptive on-time control scheme supports full range of current mode operation including simplified loop compensation, ceramic output capacitors as well as seamless transition to reduced frequency operation at light-load condition. Optional D-CAP™ mode operation optimized for SP-CAP or POSCAP output capacitors allows further reduction of external compensation parts.

DC/DC 컨트롤러
TPS51120 대기 전류 소비가 낮은 4.5~28V, 듀얼 채널 동기형 벅 컨트롤러

 

MOSFET
CSD17505Q5A 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 3.5mΩ CSD17522Q5A 30V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 8.1mOhm
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS51120EVM-001 — TPS51120 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS51120EVM-001 TPS51120 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS51120 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022. 3. 4
인증서 TPS51120EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2