TPS51220AEVM-476

TPS51220AEVM-476

지금 주문하기

개요

This EVM utilizes TI’s TPS51220A in a dual output design. It includes many test points to help the engineer monitor and evaluate the control characteristics of the TPS51220A. The TPS51220A is a dual peak current mode synchronous buck controller with three linear regulators. The EVM also allows the engineer to configure several of the features of the TPS51220A controller.The TPS51220A EVM-476 provides two 8-A outputs, 3.3 V and 5 V. It accepts an input voltage from 8 V to 20 V. Several jumpers and switches allow the user to evaluate various control functions of the TPS51220A. Switches provide an easy method to enable and disable the EVM or each of the two outputs independently. Two jumper blocks allow the user to select the mode of operation of each output. One jumper block allows the engineer to select the control architecture and OVP function. And one block allows for selection of over current trip level and if the output is discharged by the converter. See sectionsbelow for more details.

특징
  • Input Range from 8 V to 20 V
  • Dual 8-A Outputs, 3.3 V and 5 V
  • Individual Enable Function for 3.3-V and 5-V Output
  • Selectable Light Load Operation
  • Selectable Control Architecture
  • Inductor Current Sensing
  • OVP Disable Function
  • Output Discharge Disable Function
  • Test Points for Easy Access to Measure Key Parameters
DC/DC 컨트롤러
TPS51220A — RSN/RTV 패키지, 노트북 전원용 3V~28V 동기형 피크 전류 모드 벅 컨트롤러 TPS51220A-Q1 — RSN/RTV 패키지의 3V~28V, 동기형 피크 전류 모드 차량용 벅 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS51220AEVM-476 — High Performance Dual Output Synchronous Buck Evaluation Module using the TPS51220A

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS51220AEVM-476 — High Performance Dual Output Synchronous Buck Evaluation Module using the TPS51220A

close
버전: null
출시 날짜:
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨트롤러
TPS51220A — RSN/RTV 패키지, 노트북 전원용 3V~28V 동기형 피크 전류 모드 벅 컨트롤러 TPS51220A-Q1 — RSN/RTV 패키지의 3V~28V, 동기형 피크 전류 모드 차량용 벅 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
TPS51220AEVM-476 — TPS51220A를 사용한 고성능 듀얼 출력 동기 벅 평가 모듈

TPS51220A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

close
버전: null
출시 날짜: 2020. 5. 8
제품
DC/DC 컨트롤러
TPS51220A — RSN/RTV 패키지, 노트북 전원용 3V~28V 동기형 피크 전류 모드 벅 컨트롤러 TPS51220A-Q1 — RSN/RTV 패키지의 3V~28V, 동기형 피크 전류 모드 차량용 벅 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
TPS51220AEVM-476 — TPS51220A를 사용한 고성능 듀얼 출력 동기 벅 평가 모듈
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS51220A Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022. 2. 11
인증서 TPS51220AEVM-476 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2