TPS51220EVM

TPS51220EVM

지금 주문하기

개요

The TPS51220 is a dual peak-current mode, synchronous step-down controller with three low-dropout (LDO) regulators. It is optimized for 5 V/3.3 V notebook system power supplies. A 99% duty cycle operation enables designers to complete Li-ion battery applications from 2-cells to 4-cells cost effectively. The TPS51220 supports high-efficiency, fast transient response and 99% duty cycle operation. DCR current sensing provides lossless current sensing and free MOSFET selection; resistor sensing supports accurate current-sensing operation. It supports supply input voltages ranging from 4.5 V to 30 V and output voltages from 1 V to 12 V. High-current, 5 V at 100 am, 3.3 V at 10 am, onboard linear regulators have glitch-free switchover function to SMPS, and the 2 V reference has a 100 mA capability.

DC/DC 컨트롤러
TPS51220 — 노트북 전원용 3V~28V 동기형 피크 전류 모드 벅 컨트롤러

 

MOSFET
CSD17307Q5A — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 12.1mΩ CSD17310Q5A — 30V, N-채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 5.9mΩ
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS51220EVM — TPS51220EVM TPS51220을 사용한 고성능 동기 벅 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS51220EVM — TPS51220EVM TPS51220을 사용한 고성능 동기 벅 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨트롤러
TPS51220 — 노트북 전원용 3V~28V 동기형 피크 전류 모드 벅 컨트롤러 TPS51220A — RSN/RTV 패키지, 노트북 전원용 3V~28V 동기형 피크 전류 모드 벅 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
TPS51220EVM — TPS51220EVM TPS51220을 사용한 고성능 동기 벅 평가 모듈

TPS51220(A) Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

close
버전: null
출시 날짜: 2020. 5. 8
제품
DC/DC 컨트롤러
TPS51220 — 노트북 전원용 3V~28V 동기형 피크 전류 모드 벅 컨트롤러 TPS51220A — RSN/RTV 패키지, 노트북 전원용 3V~28V 동기형 피크 전류 모드 벅 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
TPS51220EVM — TPS51220EVM TPS51220을 사용한 고성능 동기 벅 평가 모듈
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS51220 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022. 2. 18
인증서 TPS51220EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2