TPS54-57XX0-CALC

TPS54-57XX0-CALC

다운로드

개요

This worksheet is designed for use with Microsoft Excel 2002 or later. It intends to assist circuit designers in their day-to-day calculations

This worksheet includes two sections:

  • Recommendations: Calculates the maximum requirements for different components to guarantee the input voltage, output voltage or other parameters can meet the design specifications. A users configurable table is provided to be filled with selected components by the designer. All calculated results will get shown in the "Estimated Specifications" table.
  • Compensation: This worksheet offers AC analysis for TPS54xx0-Q1 and TPS57xx0-Q1. The AC model can be found from page 35 to page 37 in the TPS54160-Q1 datasheet. Suggested selection of components is shown in the "Chosen Value" column. User is also free to put in other values to carry out a specified design. Comparison metric is also provided to give a glance for phase margin and cross over frequency with different compensation network.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

계산 툴

TPS54-57XX0-CALC — TPS54xx0-Q1 and TPS57xx0-Q1 Design Calculation Tool

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨버터
TPS54240-Q1 — Eco-Mode™를 지원하는 차량용 3.5V~42V, 2.5A 벅 컨버터 TPS54260-Q1 — Eco-Mode™를 지원하는 차량용 3.5V~60V, 2.5A 스텝다운 컨버터 TPS57040-Q1 — Eco-Mode™를 지원하는 차량용 3.5V~42V, 500mA 벅 컨버터 TPS57060-Q1 — Eco-Mode™를 지원하는 차량용 3.5V~60V, 500mA 벅 컨버터 TPS57140-EP — Eco-mode™ 컨트롤을 지원하는 TPS57140-EP 1.5A 42V 스텝다운 DC-DC 컨버터 TPS57140-Q1 — Eco-Mode™를 지원하는 차량용 3.5V~42V, 1.5A 벅 컨버터 TPS57160-Q1 — Eco-Mode™를 지원하는 차량용 3.5V~60V, 1.5A 벅 컨버터
다운로드 옵션

TPS54-57XX0-CALC — TPS54xx0-Q1 and TPS57xx0-Q1 Design Calculation Tool

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2013. 10. 29
제품
DC/DC 컨버터
TPS54240-Q1 — Eco-Mode™를 지원하는 차량용 3.5V~42V, 2.5A 벅 컨버터 TPS54260-Q1 — Eco-Mode™를 지원하는 차량용 3.5V~60V, 2.5A 스텝다운 컨버터 TPS57040-Q1 — Eco-Mode™를 지원하는 차량용 3.5V~42V, 500mA 벅 컨버터 TPS57060-Q1 — Eco-Mode™를 지원하는 차량용 3.5V~60V, 500mA 벅 컨버터 TPS57140-EP — Eco-mode™ 컨트롤을 지원하는 TPS57140-EP 1.5A 42V 스텝다운 DC-DC 컨버터 TPS57140-Q1 — Eco-Mode™를 지원하는 차량용 3.5V~42V, 1.5A 벅 컨버터 TPS57160-Q1 — Eco-Mode™를 지원하는 차량용 3.5V~60V, 1.5A 벅 컨버터

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slyc121 or www.ti.com/lit/xx/slyc121/slyc121.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLYC121. Please update any bookmarks accordingly.