TPS54320EVM-513

TPS54320EVM-513

지금 주문하기

개요

The TPS54320EVM-513 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54320 synchronous step-down SWIFT™ converter. The EVM converts a 8-V to 17-V input voltage to a regulated 3.3-V output voltage that delivers up to 3 A. The switching frequency is externally set at a nominal 480-kHz. The high-side and low-side MOSFETs are incorporated inside the TPS54320 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFETs allows the TPS54320 to achieve high efficiency (94.9%), while maintaining a cool junction temperature, even at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54320 provides adjustable slow start, tracking, and undervoltage lockout inputs.

특징
  • 8-V to 17-V input voltage range
  • 94.9% efficiency (VIN = 8 V, IO = 0.9 A)
  • 0.8V +/-1% voltage reference over temperature
  • 2uA shutdown quiescent current
  • 200-kHz to 1.2-MHz switching frequency
  • Approximate circuit area of 227 sq. mm
DC/DC 컨버터
TPS54320 4.5V~17V 입력, 3A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54320EVM-513 — TPS54320 4.5V~17V 입력, 3A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010011 보호 릴레이 프로세서 모듈을 위한 고효율 전원 공급 장치 아키텍처 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54320EVM-513 TPS54320 4.5V~17V 입력, 3A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010011 보호 릴레이 프로세서 모듈을 위한 고효율 전원 공급 장치 아키텍처 레퍼런스 설계
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨버터
TPS54320 4.5V~17V 입력, 3A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터
하드웨어 개발
평가 보드
TPS54320EVM-513 TPS54320 4.5V~17V 입력, 3A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터용 평가 모듈

TPS54320 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

close
버전: null
출시 날짜: 2020. 5. 7
제품
DC/DC 컨버터
TPS54320 4.5V~17V 입력, 3A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터
하드웨어 개발
평가 보드
TPS54320EVM-513 TPS54320 4.5V~17V 입력, 3A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터용 평가 모듈
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54320 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 10. 11
인증서 TPS54320EVM-513 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 Output Ripple Voltage for Buck Switching Regulator (Rev. A) 2014. 10. 13